Wählen Sie Ihr Land

Global

S1SD-1FI-1R Drehzahlwächter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung
  • Eingang für 2- oder 3-Draht-Sensoren
  • Eingangsfrequenz 10 mHz ... 50 kHz
  • Relaiskontaktausgang
  • Anlaufüberbrückung und Wiedereinschaltsperre
  • Konfigurierbar über DIP-Schalter und Software
  • Anschluss über Schraubklemmen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten S1SD-1FI-1R

SignaltypBinäreingang
AnschlussPower Bus oder Klemmen 1-, 2+
BemessungsspannungUr16,8 ... 31,2 V DC
Verlustleistung0,6 W
Leistungsaufnahme1,1 W
ProgrammierschnittstelleProgrammierbuchse
AnschlussseiteFeldseite
NAMUR-Sensor
Typ2-Draht
AnschlussKlemmen 5+, 6
Signalnach EN 60947-5-6 (NAMUR)
Sensorversorgung8 V
Leitungsbruch< 0,1 mA
Schaltpunkt1,2 ... 2,1 mA
Leitungskurzschluss> 6 mA
Eingangsimpedanz1 kΩ
Mechanischer Kontakt
Typ2-Draht
AnschlussKlemmen 5+, 6
Sensorversorgung15 V
Externe Versorgung≤ 32 V
Schaltpunkt8 ... 10 V / 1,2 ... 2,1 mA
Frequenz0 ... 50 Hz , Prellfilter
Eingangsimpedanz4 kΩ
SN-Sensor
Typ2-Draht
AnschlussKlemmen 5+, 6
Sensorversorgung8 V
Leitungsbruch< 0,1 mA
Schaltpunkt1,2 ... 2,1 mA
Leitungskurzschluss> 6 mA
Eingangsimpedanz1 kΩ
2-Draht-DC-Sensor
Typ2-Draht
AnschlussKlemmen 5+, 6
Signalnach EN 60947-5-2
Sensorversorgung16 V / 25 mA , kurzschlussfest
Externe Versorgung≤ 32 V
Schaltpunkt2 ... 5 mA
Eingangsimpedanz1 kΩ
S0-Sensor
Typ2-Draht
AnschlussKlemmen 5+, 6
Signalnach EN 62053-31 , Typ B
Sensorversorgung15 V
Schaltpunkt0,15 ... 2 mA
Eingangsimpedanz4 kΩ
NPN-Sensor
Typ3-Draht
AnschlussKlemmen 5+, 6, 7-
Signalnach EN 60947-5-2
Sensorversorgung16 V / 25 mA , kurzschlussfest
Externe Versorgung≤ 32 V
Schaltpunkt3 ... 5 V
Eingangsimpedanz4 kΩ
PNP-Sensor
Typ3-Draht
AnschlussKlemmen 5+, 6, 7-
Signalnach EN 60947-5-2
Sensorversorgung16 V / 25 mA , kurzschlussfest
Externe Versorgung≤ 32 V
Schaltpunkt8 ... 10 V
Eingangsimpedanz4 kΩ
AC/DC-Spannungsquelle
AnschlussKlemmen 6, 7-
Signalmax. ± 30 V
Schaltpunkt150 ... 400 mV
Eingangsimpedanz4 kΩ
Funktionseingang
AnschlussKlemme 8
Leerlaufspannung7,5 V
Eingangsimpedanzca. 50 kΩ
Funktion 1Aktivierung Anlaufüberbrückung
Schaltpunkt< 3 V , flanken-getriggert
Einstellbereich1 ... 6500 s
Funktion 2Rücksetzen Wiedereinschaltsperre
Schaltpunkt> 12 V , flanken-getriggert
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 3, 4:
AusgangSignal, Relais
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V AC/4 A/cos φ > 0,7; 30 V DC/2 A ohmsche Last
Mindestschaltstrom2 mA / 24 V DC
Anzugs-/Abfallverzögerung≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Mechanische Lebensdauer107 Schaltspiele
Genauigkeitmax. 0,1 % des Messwertes
Messdauer≤ 100 ms
Einfluss der Umgebungstemperatur< 100 ppm/K vom Messwert
Frequenzbereich0,01 ... 50000 Hz
Ausgang/Versorgungsichere Trennung durch verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff Testspannung 3 kV, 50 Hz, 1 min
Eingang/übrige Kreisesichere Trennung durch verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff Testspannung 3 kV, 50 Hz, 1 min
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
über Software
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagEN 61010-1:2010
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Aderquerschnitt0,5 ... 2,5 mm2 (20 ... 14 AWG)
Masseca. 60 g
Abmessungen6,2 x 97 x 107 mm (B x H x T) , Gehäusetyp S1
Höhe97 mm
Breite6,2 mm
Tiefe107 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.