Seleccione su país
S1SD-1FI-1R Control velocidad de rotación
Ventajas clave de un vistazo
- Acondicionador de señal de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC
- Entrada para sensores de 2 o 3 hilos
- Frecuencia de entrada 10 mHz ... 50 kHz
- Salida de contacto de relé
- Omisión de arranque e inhibición de reinicio
- Configurable mediante interruptores DIP y software
- Conexión a través de terminales con tornillos
Mostrar más


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de S1SD-1FI-1R
Tipo de señal | Entrada binaria |
Conexión | Bus de alimentación o terminales 1-, 2+ | |
Tensión de medición | Ur | 16,8 ... 31,2 V CC |
Pérdida de potencia | 0,6 W | |
Consumo de potencia | 1,1 W |
Interface de programación | borne de programación |
Lado de conexión | Lado de campo | |||||||||||||||||||||||||
Sensor NAMUR | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Contacto mecánico | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Sensor SN | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Sensor CC de 2 hilos | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Sensor S0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Sensor NPN | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Sensor PNP | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación de CA/CC | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Entrada de función | ||||||||||||||||||||||||||
|
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | bornes 3, 4: | |
Salida | señal, relé | |
Cargando contacto | 253 V CA/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/2 A de carga resistiva | |
Corriente de conmutación mínima | 2 mA / 24 V DC | |
Retardo de arranque/Caida | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Vida útil | 107 conmutaciones |
Precisión | max. 0,1 % del valor de medición | |
Duración medición | ≤ 100 ms | |
Temperatura | < 100 ppm/K del valor de medición | |
Rango de frecuencias | 0,01 ... 50000 Hz |
Salida/alimentación | aislamiento eléctrico seguro mediante aislante reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef Tensión de prueba 3 kV, 50 Hz, 1 min. | |
Entrada/otros circuitos | aislamiento eléctrico seguro mediante aislante reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef Tensión de prueba 3 kV, 50 Hz, 1 min. |
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP mediante software | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Baja tensión | |||||
|
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Gas de polución | Diseñado para funcionar en condiciones ambientales conformes con ISA-S71.04-1985, nivel de gravedad G3 |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Sección transversal | 0,5 ... 2,5 mm2 (20 ... 14 AWG) | ||||||||||
Masa | aprox. 60 g | ||||||||||
Dimensiones | 6,2 x 97 x 107 mm (A x L x H) , tipo de carcasa S1 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |