Wählen Sie Ihr Land

Global

FB9286 Klemmschild

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten FB9286

Schild für Klemmenbetextung
Umgebungstemperatur-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
Lagertemperatur23 °C (73,4 °F) bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit
MaterialPolyamid (PA)
Farbeweiß
Masseca. 12,4 g
Abmessungen3,6 mm x 10,5 mm x 4,2 mm
Verpackungseinheit10 Stück
Ergänzende InformationenAnzahl der Einzelschilder: 120
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile: 15
CMS beschriftbar