Seleccione su país

Visite el sitio web global

FB9286 Etiqueta de fijación

Ventajas clave de un vistazo

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de FB9286

Etiqueta para etiquetado de terminales
Temperatura ambiente-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
Temperatura de almacenaje23 °C (73,4 °F) con una humedad relativa del 50 %
MaterialPoliamida (PA)
Colorblanca
Masaaprox. 12,4 g
Dimensiones3,6 mm x 10,5 mm x 4,2 mm
Unidad del embalaje10 pieza(s)
Informaciones complementariasNúmero de etiquetas individuales: 120
Número de etiquetas individuales por línea: 15
CMS se puede etiquetar