Wählen Sie Ihr Land

Global

PGV-DMC-AB Data-Matrix-Tag

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Einfache Montage durch Schraubbefestigung
  • Abriebfeste Laserbeschriftung

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PGV-DMC-AB

Data-Matrix-Controlcode für System PGV
Nummernbereich1 ... 99999 = Controlcode-Nummer (siehe Bestellinformationen)
Betriebstemperatur-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Lagertemperatur-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
WitterungsbeständigkeitUV-Strahlung
Feuchtigkeit
Chemische BeständigkeitÖle
Fette
Kraftstoffe
schwache Säuren
MaterialPC/ABS , Stahl, verzinkt
HinweisEnthält 2. identischen Data-Matrix-Controlcode, der bei Bedarf ausgetauscht werden kann.