Wählen Sie Ihr Land
HiD2876 Ventilsteuerbaustein
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist)
- Ausgang 40 mA bei 11,2 V DC, Strombegrenzung 55 mA
- Kontakt- oder Logikeingang
- Entity-Parameter Io/Isc = 93 mA
- Leitungsfehlerüberwachung
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508 (schleifengespeist)
Mehr anzeigen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten HiD2876
Signaltyp | Binärausgang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | Ur | 20,4 ... 30 V DC schleifengespeist 20,4 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board |
Eingangsstrom | 62 mA bei 24 V, 300 Ω Bürde (pro Kanal) | |
Verlustleistung | 1 W bei 24 V, 300 Ω Bürde (pro Kanal) |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) busgespeist SL1: 8b(+), 7b(-); 9b(+), 10b(-) schleifengespeist | |
Steuereingang | externer Schalter (spannungsfreier Kontakt oder offener Kollektor) nicht isoliert oder Logiksignal, voller Stromfluss | |
Signalpegel | 1-Signal: 15 ... 30 V DC (Strom begrenzt auf 3 mA) oder Kontakt geschlossen (intern 10 kΩ Pull-up) 0-Signal: 0 ... 5 V DC oder Kontakt offen | |
Verlustleistung | 1 W bei 24 V, 300 Ω Bürde (pro Kanal) für schleifengespeist | |
Einschaltstrom | 0,2 A , 15 ms schleifengespeist |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | SL2: 5a(+), 5b(-), 7a(+); 1a(+), 1b(-), 3b(+) | |
Innenwiderstand | Ri | ca. 280 Ω |
Strom | Ie | ≤ 40 mA |
Spannung | Ue | ≥ 11,2 V |
Strombegrenzung | Imax | 55 mA |
Leerlaufspannung | Us | ca. 22,5 V |
Last | nominal 0,1 ... 5 kΩ | |
Schaltfrequenz | f | - busgespeist: Filter OFF: max. 150 Hz, Filter ON: max. 15 Hz - schleifengespeist: max. 10 Hz |
Anzugs-/Abfallverzögerung | - busgespeist: Filter OFF: 1 ms, Filter ON: 10 ms - schleifengespeist: Einschalten 50 ms, Ausschalten 6 ms (Bürde 300 Ω) |
Anschluss | SL1: 6b | |
Ausgangsart | Transistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus) | |
Fehlerstrom | 4 mA taktend (20 ms ON, 200 ms OFF) | |
Fehlerpegel | Leitungskurzschlusserkennung bei < 25 Ω Leitungsbrucherkennung bei > 100 kΩ typisch |
Ausgang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 60 V | |
Ausgang/Versorgung, Eingänge und Sammelfehler | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V |
Anzeigeelemente | LEDs | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. | |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Masse | ca. 140 g | ||||||||||
Abmessungen | 18 x 114 x 130 mm (B x H x T) | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf Termination Board | ||||||||||
Codierung | Pin 1 und 3 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 10 ATEX 036 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Versorgung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Zertifikat | PF 10 CERT 1729 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
|
CSA-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |