Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiD2876 Amplificador Separador para electroválvula

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
  • Salida 40 mA a 11,2 V CC, límite de corriente de 55 mA
  • Entrada de control lógico o contacto
  • Parámetro de entidad Io/Isc = 93 mA
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 3 conforme a IEC/EN 61508 (alimentado por corriente de lazo)

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

Datos técnicos de HiD2876

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de mediciónUr20,4 ... 30 V CC alimentado por bucle
20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Corriente de entrada62 mA a 24 V, 300 Ω de carga (por canal)
Pérdida de potencia1 W a 24 V, 300 Ω de carga (por canal)
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) con alimentación por bus
SL1: 8b(+), 7b(-); 9b(+), 10b(-) con alimentación por corriente de lazo
Entrada de controlinterruptor externo (contacto seco o colector abierto) no aislado o entrada de señal lógica totalmente flotante
Nivel de la señalSeñal 1: 15...30 V CC (corriente limitada a 3 mA) o contacto cerrado (pull-up interna de 10 kΩ)
Señal 0: 0...5 V CC o contacto abierto
Pérdida de potencia1 W a 24 V, 300 Ω de carga (por canal) para alimentado por bucle
Corriente de conexión0,2 A , 15 ms alimentado por bucle
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-), 7a(+); 1a(+), 1b(-), 3b(+)
Resistencia internaRiaprox. 280 Ω
CorrienteIe≤ 40 mA
TensiónUe≥ 11,2 V
Límite de corrienteImax55 mA
Tensión en vacíoUsaprox. 22,5 V
Carganominal 0,1 ... 5 kΩ
Frecuencia de conmutaciónf- alimentación por bus: filtro OFF: máx. 150 Hz, filtro ON: máx. 15 Hz
- alimentación por lazo: máx. 10 Hz
Retardo de arranque/Caida- alimentado por bus: filtro OFF: 1 ms, filtro ON: 10 ms
- alimentado por corriente de lazo: encendido 50 ms, apagado 6 ms (300 Ω de carga)
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Corriente de falla4 mA sincronizado (20 ms ENCENDIDO, 200 ms APAGADO)
Nivel de fallodetección de cortocircuitos de línea a < 25 Ω
detección de rotura de línea a > 100 kΩ típica
Salida/Salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 60 V
Salida/Alimentación, Entradas y Error colectivoaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 375 V
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 140 g
Dimensiones18 x 114 x 130 mm (A x L x H)
Altura114 mm
Anchura18 mm
Profundidad130 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 3 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UECESI 10 ATEX 036
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia Ga, Ex ia Da, Ex ia Ma
TensiónUo26 V
CorrienteIo93 mA
AlimentaciónPo605 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
CertificadoPF 10 CERT 1729 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización CSA
Control Diseño366-005CS-12B (cCSAus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 10.0013
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.