Wählen Sie Ihr Land
SK-PC-D2-UU1-10-HS Div. 2/Zone 2 Ex-Barriere
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1- oder 2-kanalige nicht zündfähige Barriere für Division 2
- Montierbar in Div. 2/Zone 2
- USB- oder PS2-Schnittstelle für Ex-Tastatur oder -Maus


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten SK-PC-D2-UU1-10-HS
Div. 2/Zone 2 Ex-Barriere |
Bemessungsspannung | Ur | 9 ... 30 VDC (Um = 30 V SELV) |
Eingangsstrom | 120 mA nominal max. 500 mA |
LED ON | Stromversorgung Tastatur Stromversorgung Maus |
Schnittstellentyp | USB 1.1 oder PS2 |
Ausgangsstrom | 89 mA | |
Ausgangsspannung | 4,8 VDC |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Schutzart | IEC 60529 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | IEC 61140 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ... 95% (nicht kondensierend) | |
Vibrationsfestigkeit | 5 G, 58 ... 150 Hz | |
Schlagfestigkeit | 15 g, 11 ms |
Anschlussart | Klemmenblock | |
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Stromversorgung: Anschlussklemmen 13+, 14- Eingang: Anschlussklemmen 9+, 10-, 11+, 12- Ausgang: Anschlussklemmen 1+, 2+, 3-, 4-; 5+, 6+, 7-, 8- (Feldanschlussklemmen) Masse: Anschlussklemmen 15, 16 | |
Masse | 120 g | |
Abmessungen | 99 mm x 85 mm x 22,5 mm | |
Kabellänge | Max. 4,6 m (15 Zoll): Barriere zu Tastatur/Maus Max. 4,6 m (15 Zoll): Host-PC zu Tastatur/Maus Max. 6,1 m (20 Zoll): Gesamtlänge, Host-PC zu Tastatur/Maus |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | DEMKO 14ATEX1269806X | ||||
| |||||
Richtlinienkonformität | |||||
|
UL-Zulassung | cULus (E106378) | |||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | IECEx UL 14.0017X | |||||||
|