Wählen Sie Ihr Land
KCD2-VR4-Ex1.B Spannungs-Repeater
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Spannungseingang -20 V ... 0 V
- Eingang Vibrationssensor
- Feldversorgung mit Spannung/Strom
- Spannungsausgang -20 V ... 0 V
- Gehäusebreite 12,5 mm
- Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten KCD2-VR4-Ex1.B
Signaltyp | Analogeingang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 9+, 10- | |
Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Verlustleistung | ≤ 0,9 W | |
Leistungsaufnahme | ≤ 1,2 W |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 2 (gemeinsam), 3 (Sensorversorgung -), 1 und 4 (Signal -) | |
Sensorversorgung | Sensorversorgung abghängig von den DIP-Schalterkonfiguration und den externen Brücken Spannung: -18 V bei 20 mA (kurzschlussbegrenzt bei ca. 23 mA) Strom: 3,6 mA oder 5,3 mA oder 8,9 mA (±10 %) bei -10 V Option für reduzierte Sensorversorgung (-2,5 V im Vergleich zur Standardeinstellung) | |
Eingangswiderstand | 10 kΩ Klemmen 2 (gemeinsam), 1 und 4 | |
Übertragungsbereich | -20 ... 0 V |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 5+, 6- (Überwachung) begrenzte elektrische Werte: max. 30 V, max. 5A | |
Spannung | -20 ... 0 V | |
Last | ≥ 9 kΩ (3-Draht-Sensor), ≥ 2 kΩ (2-Draht-Sensor) | |
Ausgangswiderstand | max. 5 Ω |
Grenzfrequenz | 20 kHz (-1 dB) | ||||
Abweichung | bei 20 °C Übertragungsfehler (mit 10 kΩ Last) < 20 mV, vorausgesetzt, dass der Wechselspannungsanteil der Eingangsspannung folgende Werte nicht übersteigt, z. B.: - rechteckförmige Signale (0 ... 20 kHz): 5 Vss - sinusförmige Signale (0 ... 20 kHz): 20 Vss (entspricht einer Beschleunigung von 100 g bei 100 mV/g Empfindlichkeit) ist annehmbar. | ||||
| |||||
Verzug relativ zum Eingang | 5 µs | ||||
Welligkeit | bei 200 kHz Bandbreite < 20 mVeff bei 20 kHz Bandbreite < 3 mVeff |
Eingang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Eingang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigeelemente | LEDs | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 EN IEC 61326-3-2:2018 | |
Schutzart | IEC 60529:2013 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2023 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 12,5 x 119 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2 | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | UL 24 ATEX 3300 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Versorgung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Betriebsmittel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Betriebsmittel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ausgang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
|
UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |