Seleccione su país
KCD2-VR4-Ex1.B Repetidor de tensión
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada de voltaje -20 V … 0 V
- Entradas de sensor de vibración
- Alimentación de campo de corriente/tensión
- Salida de voltaje -20 V … 0 V
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KCD2-VR4-Ex1.B
Tipo de señal | Entrada analógica |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | ≤ 0,9 W | |
Consumo de potencia | ≤ 1,2 W |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 2 (común), 3 (alimentación del sensor -), 1 y 4 (señal -) | |
Alimentación de sensor | alimentación del sensor en función de la configuración de los interruptores DIP y del puente externo: voltaje: -18 V a 20 mA (cortocircuito limitado a aprox. 23 mA) corriente: 3,6 mA, 5,3 mA u 8,9 mA (±10 %) a -10 V opción de alimentación del sensor reducida (-2,5 V en comparación con el ajuste estándar) | |
Resistencia de entrada | 10 kΩ terminales 2 (común), 1 y 4 | |
Rango de transferencia | -20 ... 0 V |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | Bornes 5+, 6- (monitoreo) valores eléctricos limitados: máx. 30 V, máx. 5 A | |
Tensión | -20 ... 0 V | |
Carga | ≥ 9 kΩ (sensor de 3 hilos), ≥ 2 kΩ (sensor de 2 hilos) | |
Resistencia de salida | max. 5 Ω |
Frecuencia de corte | 20 kHz (-1 dB) | ||||
Desviación | a 20 °C error de transferencia (con carga de 10 kΩ) <20 mV, siempre y cuando el componente alternativo del voltaje de entrada no sea excesivo, p. ej.: - ondas rectangulares (0 … 20 kHz): 5 Vpp - ondas sinusoidales (0 … 20 kHz): el intervalo completo de 20 Vpp (= 100 g de aceleración máxima a 100 mV/g) es aceptable. | ||||
| |||||
Distorsión relativa a la entrada | 5 µs | ||||
Rizado | con 200 kHz ancho de banda < 20 mVeff con 20 kHz ancho de banda < 3 mVeff |
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Entrada/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Indicadores | Indicadores LED | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 EN IEC 61326-3-2:2018 | |
Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2023 |
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | UL 24 ATEX 3300 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Equipo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Equipo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
|
Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |