Wählen Sie Ihr Land

Global

PAD-EX01P8DZ2EURC0508256WIFRMS Pad-Ex® 01 P8 Industrial Tablet Thin Client

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware)
  • Kapazitiver Multi-Touchscreen
  • 5-MP-Kamera mit Autofokus und LED-Blitz
  • Hervorragende Wireless-Verbindungen
  • Intel Wireless AC9260
  • Bluetooth® 5.0
  • 11,6-Zoll-Breitbild-Display
  • sonnenlichttauglich
  • 802.11 a/b/g/n/ac
  • Intel® Core™ Prozessor der achten Generation
  • Accessories und Peripheriegeräte ermöglichen einen breiteren Einsatzzweck
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Plattform

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: USA - cSGSus
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PAD-EX01P8DZ2EURC0508256WIFRMS

Pad-Ex 01 DZ2 (Div. 2 und Zone 2/22), mit vorinstallierter Firmware VisuNet RM Shell 5 basierend auf Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (x64), Kamera, i5-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD
ProzessorIntel Broadwell i5 (8250 U)
ArbeitsspeicherRAM 8 GByte
Kamera
Frontkamera2 MP
Hauptkamera5 MP Autofokus
interner Datenspeicher256 GByte
SensorenBeschleunigungssensor, Gyroskop und E-Kompass, Lichtsensor
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmgröße29,5 cm (11,6 ")
Auflösung1920x1080 (Full HD)
Helligkeit1000 cd/m2
Farben16 Mio.
AkkutypLi-Ion-Akku 43,8 WH 19 V 3950 mAh
Betriebsdauerbis zu 7 h
WLAN802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)
BluetoothBluetooth® 5.0
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou, Galileo
USB2x USB 3.0 (Type-A)
BetriebssystemVisuNet RM Shell 5 (basierend auf Microsoft® Windows® 10 IoT 2019 LTSC)
SprachenDeutsch, Englisch (Standard)
Umgebungstemperatur-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
SchutzartIP64
Masse1200 g
AbmessungenH x B x T 192 mm x 298 mm x 20 mm
ATEX-Zulassung
KonformitätsbescheinigungEPS 16 ATEX 1 163 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T4 Gc
[exsign] II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc
SGS-Zulassung
SGS-ZertifikatSGSNA/20/SUW/00020
Zugelassen fürClass I, II, III, Division 2, GRPS A-G, T4, T135 °C
Class I, Zone 2, Group IIC T4
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 16.0072X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T4 Gc
Ex ic IIIB T135°C Dc