Wählen Sie Ihr Land
VIM82PU-S1B10-20E-I42WV19 Schwingungssensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Geeignet für SIL2/Pld-Anwendungen
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Schwingbeschleunigung in g (rms) nach DIN ISO 10816/20816
- Lagerzustandskennwert nach DIN ISO 13373
- 2 Relaisausgänge für Sicherheitsfunktionen mit einstellbaren Schaltschwellen, damit Überwachung eines Fensterbereiches möglich
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR