Seleccione su país

Visite el sitio web global

VIM82PU-S1B10-20E-I42WV19 Sensor de vibración

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuada para aplicaciones SIL2/Pld.
  • Carcasa de acero inoxidable resistente
  • Aceleración de la vibración en g (rms) según DIN ISO 10816/20816
  • Parámetro de estado del cojinete según DIN ISO 13373
  • 2 salidas de relé para funciones de seguridad con umbrales de conmutación ajustables, lo que permite la monitorización de un área de ventana

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VIM82PU-S1B10-20E-I42WV19

Sensor de vibración con función de seguridad tanto para la salida de corriente analógica como para las 2 salidas de relé con umbrales de conmutación ajustables
TipoSensor de vibración
Tecnología de mediciónMEMS
SeriePure Line
Variable medidaAceleración de vibración
Parámetro de estado del cojinete
Rango de medición
Aceleración de vibracióna-rms0 ... 10 g rms
Parámetro de estado del cojinete1 ... 4
consulte la sección de curva característica
Precisión de medición± 0,01 g (punto de calibración: 90 % del rango de medición; 159,2 Hz)
Cumple los requisitos de tolerancia de DIN ISO 2954
Sensibilidad cruzada<5 % de la aceleración lateral parcial, que actúa a exactamente a 90° del eje de medición
Rango de frecuencias10 ... 1000 Hz
Tiempo promediopara a-rms: 2 s
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 2
MTTFd329 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)min. 90 %
Indicación del estado6 indicadores LED para estados operativos
Elementos de mando4 interruptores giratorios y 1 botón para programación
Segurose requiere un fusible externo: 3 A , acción semirretardada , 30 V CC
Tensión de trabajoUB24 V CC + 7 % / - 10 %
Consumo de corrientemáx. 100 mA
Consumo de potenciaP02,6 W
Retardo a la disponibilidadtv15 s (inicialmente, las funciones de autocomprobación se ejecutan antes de que los valores medidos seguros estén disponibles en la salida)
Protección contra sobretensioneshasta 2 kV
Tipo de salidaRelé
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 1 A
Tipo de salidaRelé
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 1 A
Tipo de salidasalida analógica, corriente
salida de la variable de vibración
Corriente de salida4 ... 20 mA
Resistencia de carga≤ 500 Ω
Tipo de salidasalida analógica, corriente
salida del parámetro de estado del cojinete
Corriente de salida4 ... 20 mA (parámetro de estado del cojinete según DIN ISO 13373-3, consulte la sección de curva característica)
con pasos:
1 = 4 ... 8 mA
2 = 8 ... 12 mA
3 = 12 ... 16 mA
4 = 16 ... 20 mA
Resistencia de carga≤ 500 Ω
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66, IP67
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 16,5 g , 10 ... 1000 Hz
Evaluación de la vibraciónDIN ISO 10816/20816
Seguridad funcionalDIN EN IEC 61508 , SIL 2
EN ISO 13849 , PL d
Autorización UL
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura ambiente permisible máximamax. 60 °C (max. 140 °F)
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Medición de la temperatura del cabezal-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) directamente en el punto de montaje
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Tipo de conexiónconectores, recto
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP66 / IP67 solo en estado conectado y con la cubierta de la carcasa correctamente montada
Conectores
RoscaM12
Nº de polos8
Masaaprox. 500 g
Dimensiones
Altura46 mm
Anchura62 mm
Longitud73,5 mm
Volumen de suministro1 x tornillo Allen M8 x 20
1 x arandela elástica M8
1 x etiqueta de sellado