Wählen Sie Ihr Land

Global

HiD2030SK SMART-Transmitterspeisegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • 2-Draht-SMART-Transmitter oder Stromquellen
  • Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • Dualausgang 4 mA ... 20 mA, Stromsenke
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten HiD2030SK

SignaltypAnalogeingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
AnschlussSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board
BemessungsstromIr14 mA bei 24 V, 250 &mega; Last, 20 mA-Ausgang (pro Kanal)
Verlustleistung350 mW bei 24 V, 250 &mega; Last, 20 mA-Ausgang (pro Kanal)
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussSL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-)
Eingangsstrom4 ... 20 mA , Strombegrenzung ca. 26 mA typ.
Eingangswiderstand< 40 Ω , für Stromquelle
Welligkeit10 mV eff
Spannungmin. 15,5 V bei 20 mA
KommunikationDurchleitung des HART-Signals zum sicheren Bereich
Die Anschlussklemmen 4, 7 und 5, 6 der Stromsenke leiten das HART-Signal nicht in den sicheren Bereich weiter.
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
AusgangBetriebsart Senke von externer Versorgung
Ausgangssignal4 ... 20 mA
SpannungArbeitsspannung 7 ... 30 V
Ansprechzeit70 ms , 10 ... 90 % Schrittwechsel
Signalpegelkein Fehler: 1 mA ... 23,5 mA Eingangsstrom
Fehlererkennung: < 0,2 mA oder > 24 mA Eingangsstrom
AnschlussSL1: 6b
AusgangsartTransistor mit offenem Kollektor (gemeinsam für beide Kanäle)
Fehlerbussignal, Sammelfehlermeldung
Abweichungbei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ 2 µA/K
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Eingang/AusgangBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/AusgangFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
AnzeigeelementeLEDs
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2012
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F)
SchutzartIP20
Masse140 g
Abmessungen18 x 114 x 130 mm (B x H x T)
Höhe114 mm
Breite18 mm
Tiefe130 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 3 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
EU-BaumusterprüfbescheinigungCSANe 21 ATEX 2149 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EingangEx ia, Ex iaD
SpannungUo26 V
StromIo93 mA
LeistungPo605 mW
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Galvanische Trennung
Eingang/Eingangsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 60 V
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012
CSA-ZulassungCoC 80072560 (cCSAus)
Control Drawing116-0486
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CSAE 21.0010X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.