Seleccione su país
HiD2030SK Amplificador Separador para transmisor SMART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
- Transmisores SMART de 2 hilos o fuentes de corriente
- Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
- Salida doble de 4 mA ... 20 mA, disipador de corriente
- Supervisión de fallos de conducción
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
Datos técnicos de HiD2030SK
Tipo de señal | Entrada analógica |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación |
Corriente de medición | Ir | 14 mA a 24 V, carga de 250 Ω, salida de 20 mA (por canal) |
Pérdida de potencia | 350 mW a 24 V, carga de 250 Ω, salida de 20 mA (por canal) |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-) | |
Corriente de entrada | 4 ... 20 mA , límite de corriente aprox. 26 mA tip. | |
Resistencia de entrada | < 40 Ω , para fuente de corriente | |
Rizado | 10 mV eff | |
Tensión | mín. 15,5 V a 20 mA | |
Comunicación | pasante de señal HART a la zona segura Los terminales 4, 7 y 5, 6 del disipador de corriente no pasan la señal HART a la zona segura. |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Salida | modo de disipador de alimentación externa | |
Señal de salida | 4 ... 20 mA | |
Tensión | tensión de trabajo 7 ... 30 V | |
Tiempo de respuesta | 70 ms , 10 ... 90 % de cambio de incremento | |
Nivel de la señal | ningún fallo: Corriente de entrada 1 mA ... 23,5 mA detección de fallo: Corriente de entrada < 0,2 mA o > 24 mA |
Conexión | SL1: 6b | |
Tipo de salida | transistor de colector abierto (común a ambos canales) señal de fallo del bus, mensaje de error colectivo |
Desviación | a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red | ||||
| |||||
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
Entrada/salida | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida/Salida | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Indicadores | Indicadores LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 |
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Humedad del aire relativa | De 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Masa | 140 g | ||||||||||
Dimensiones | 18 x 114 x 130 mm (A x L x H) | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en placa de terminación | ||||||||||
Codificación | pines 1 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
Certificado de examen tipo UE | CSANe 21 ATEX 2149 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
|
Autorización CSA | CoC 80072560 (cCSAus) | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.