Wählen Sie Ihr Land

Global

HiC2441 SMART-Universalbarriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • Analogeingang, Binäreingang,
    Analogausgang, Binärausgang
  • Keine Konfiguration notwendig, Gerät ist selbstadaptierend
  • HART-Transparenz
  • Geringe Verlustleistung
  • 3-Wege-Isolierung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiC2441

SignaltypUniversal
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 2
AnschlussSL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr≤ 30 mA
Leistungsaufnahme≤ 700 mW
Geeignete Feldgeräte2-Draht-SMART-Transmitter, Stromquellen
Signal0/4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 40 mA (abhängig vom Prozessleitsystem) , verpolgeschützt
FeldstromkreisSL2: 5a(+), 5b(-) (2-Draht-SMART-Transmitter)
SL2: 5a(+), 1b(-) (2-Draht-SMART-Transmitter mit Stromquelle)
Spannungsfallca. 4 V (Stromquelle)
SteuerstromkreisSL1: 8a(+), 7a(-)
Versorgungsspannungmin. 16 V bei 20 mA (2-Draht-SMART-Transmitter)
Spannung15 ... 30 V
Signal0/4 ... 20 mA , Betriebsart Senke , Arbeitsspannung 15 ... 30 V
Welligkeit20 mV rms
Geeignete FeldgeräteI/P-Wandler (Positioner), Vor-Ort-Anzeigen
Signal0/4 ... 20 mA
FeldstromkreisSL2: 5a(+), 5b(-)
Last0 ... 650 Ω
Spannung≥ 13 V bei 20 mA
Welligkeit20 mV rms
SteuerstromkreisSL1: 8a(+), 7a(-)
Spannung12 ... 30 V
Signal0/4 ... 20 mA
Leitungsfehlerüberwachung> 100 kΩ bei max. 30 V, mit offener Feldverdrahtung
FeldstromkreisSL2: 5a(+), 1a(-) (NAMUR-Sensor)
SL2: 5a(+), 5b(-) (mechanischer Kontakt)
Geeignete FeldgeräteNAMUR-Sensoren nach IEC/EN 60947-5-6, mechanische Kontakte
Signal0,1 ... 9 mA , Betriebsart Senke
Leerlaufspannungca. 10 V DC , 1 kΩ Reihenwiderstand
Signal0,1 ... 9 mA
SteuerstromkreisSL1: 8a(+), 7a(-)
Spannung13 ... 30 V
FeldstromkreisSL2: 5a(+), 5b(-)
Geeignete FeldgeräteMagnetventil , akustischer Alarm , visueller Alarm
Schaltvermögen12 V / 40 mA bei 300 Ω Bürde
InnenwiderstandRimin. 240 Ω
StromIe40 mA
SpannungUe12 V
StrombegrenzungImax45 mA
LeerlaufspannungUsca. 22 V
SteuerstromkreisSL1: 8a(+), 7a(-)
Spannung1-Signal: 19 ... 30 V DC
0-Signal: 0 ... 5 V DC
Strom1-Signal: 0 ... 45 mA, abhängig von der Ausgangsbürde
0-Signal: < 0,1 mA, unabhängig von der Ausgangsbürde
Verlustleistung1,1 W bei 24 V, 300 Ω Bürde (Binärausgang)
Abweichungbei 20 °C (68 °F)
≤ ±20 µA inkl. Linearität, Hysterese und Versorgungsschwankungen bei 4 ... 20 mA (Analogeingang, Analogausgang)
≤ ±60 µA inkl. Linearität, Hysterese und Versorgungsschwankungen bei 0 ... 45 mA (Binärausgang)
Einfluss der Umgebungstemperatur< 2 µA/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F))
< 3 µA/K (-40 ... 0 °C (-40 ... 32 °F))
Schaltfrequenz≤ 500 Hz mit Puls-/Pausenverhältnis 50 % (Binäreingang, NAMUR-Sensor)
≤ 5 Hz (Binäreingang, mechanischer Kontakt)
≤ 20 Hz (Binärausgang)
FrequenzbereichHART: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal und/oder 1 mAss-Signal 950 ... 2500 Hz (Analogeingang, Analogausgang)
Einschwingzeit≤ 20 ms (Analogeingang, Analogausgang)
≤ 1 ms (Binäreingang, NAMUR-Sensor)
Reaktionszeit≤ 5 ms , Aus-/Einschaltzeit (Binärausgang)
Steuerung/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagIEC 61010-1:2010
EingangEN 60947-5-6:2000
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Beachten Sie den durch Reduktion eingeschränkten Temperaturbereich, siehe Abschnitt Reduktion.
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchutzartIP20
Masseca. 105 g
Abmessungen12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T)
Höhe106 mm
Breite12,5 mm
Tiefe128 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 4 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 14 ATEX 153522 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
BetriebsmittelSL2: 5a(+), 5b(-)
SpannungUo25,2 V
StromIo110 mA
LeistungPo693 mW
Innere KapazitätCi5,7 nF
Innere InduktivitätLi0 mH
BetriebsmittelSL2: 5a(+), 1b(-)
SpannungUi< 28 V
StromIi< 115 mA
SpannungUo7,2 V
StromIo0 mA
LeistungPo0 mW
Innere KapazitätCi5,7 nF
Innere InduktivitätLi0 mH
BetriebsmittelSL2: 5a(+), 1a(-)
SpannungUo12,6 V
StromIo13 mA
LeistungPo41 mW
Innere KapazitätCi5,7 nF
Innere InduktivitätLi0 mH
ZertifikatTÜV 14 ATEX 153523 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0408 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 15.0004X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.