Wählen Sie Ihr Land

Global

RVI70E Mining Inkremental-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Bis zu 5000 Striche
  • Druckfest gekapselt
  • Weltweite Zertifizierung: ATEX, IECEx
  • EX-Zulassung für Untertagebergbau/Mining
  • Schutzart IP66 / IP67
  • Hohe Wellenbelastung
  • Temperaturbereich -40 ... 70 °C

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten RVI70E Mining

Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypInkremental-Drehgeber
Impulszahlmax. 5000
MTTFd140 a
L101,6 E+9 bei 3000 min-1
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC oder 5 V DC ± 5 % (siehe "Ausgangsschaltung" in den Bestellinformationen)
LeerlaufstromI0max. 60 mA
AusgangstypGegentakt, inkremental oder RS 422, inkremental
(siehe "Ausgangsschaltung" in den Bestellinformationen)
SpannungsfallUd< 4 V (Gegentakt, inkremental)
Laststrompro Kanal max. 35 mA , kurzschlussfest, verpolsicher (Gegentakt, inkremental)
pro Kanal max. 20 mA , kurzschlussfest, verpolsicher (RS 422, inkremental)
Ausgangsfrequenzmax. 200 kHz
Anstiegszeit250 ns
Phasenlage A zu B90 ° ± 18 °
Tastverhältnis1/2 ± 20 %
Abfallzeittoff250 ns
Kabel∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2
SchutzartDIN EN 60529, IP66 DIN EN 60529, IP67
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN IEC 61000-6-4:2019
StörfestigkeitEN IEC 61000-6-2:2019
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau MbIECEx ZLM 14.0003X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau MbZELM 14 ATEX 0519 X
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Material
Kombination 1Gehäuse: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Flansch: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Welle: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Kombination 2Gehäuse: Edelstahl 1.4401 / AISI 316 (V4A)
Flansch: Edelstahl 1.4401 / AISI 316 (V4A)
Welle: Edelstahl 1.4401 / AISI 316 (V4A)
Masseca. 2300 g (Kombination 1)
ca. 2300 g (Kombination 2)
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment400 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial110 N
Radial150 N
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung