Seleccione su país

Visite el sitio web global

RVI70E Mining Encoder incremental

Ventajas clave de un vistazo

  • Hasta 5000 impulsos
  • Resistente a la presión encapsulado
  • Certificación a nivel mundial: ATEX, IECEx
  • Certificado Ex para minería
  • Grado de protección IP66/IP67
  • Alta capacidad de carga en el eje
  • Intervalo de temperaturas de -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de RVI70E Mining

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder incremental
Número de impulsosmáx. 5000
MTTFd140 a
L101,6 E+9 a 3000 rpm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC o 5 V CC ± 5 % (consulte "Circuito de salida" en la información de pedido)
Corriente en vacíoI0máx. 60 mA
Tipo de salidapush-pull, incremental o RS 422, incremental
(consulte "Circuito de salida" en la información de pedido)
Caída de tensiónUd< 4 V (push-pull, incremental)
Corriente de cargapor canal un máx. de 35 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad (push-pull, incremental)
por canal un máx. de 20 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad (RS 422, incremental)
Frecuencia de salidamáx. 200 kHz
Tiempo de subida250 ns
Posición de fase A a B90 ° ± 18 °
Ciclo de trabajo1/2 ± 20 %
Tiempo de caídatoff250 ns
Cable∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66 DIN EN 60529, IP67
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN IEC 61000-6-4:2019
Resistencia a la perturbaciónEN IEC 61000-6-2:2019
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo MbIECEx ZLM 14.0003X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo MbZELM 14 ATEX 0519 X
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Material
Combinación 1Carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
brida: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
eje: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Combinación 2Carcasa: Acero inoxidable 1.4401 / AISI 316
brida: Acero inoxidable 1.4401 / AISI 316
eje: Acero inoxidable 1.4401 / AISI 316
Masaaprox. 2300 g (combinación 1)
aprox. 2300 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia400 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial110 N
Radial150 N
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso