Wählen Sie Ihr Land

Global

HiD2876 Ventilsteuerbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist)
  • Ausgang 40 mA bei 11,2 V DC, Strombegrenzung 55 mA
  • Kontakt- oder Logikeingang
  • Entity-Parameter Io/Isc = 93 mA
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508 (schleifengespeist)

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten HiD2876

SignaltypBinärausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Systematische Eignung (SC)SC 3
AnschlussSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
BemessungsspannungUr20,4 ... 30 V DC schleifengespeist
20,4 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board
Eingangsstrom62 mA bei 24 V, 300 Ω Bürde (pro Kanal)
Verlustleistung1 W bei 24 V, 300 Ω Bürde (pro Kanal)
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) busgespeist
SL1: 8b(+), 7b(-); 9b(+), 10b(-) schleifengespeist
Steuereingangexterner Schalter (spannungsfreier Kontakt oder offener Kollektor) nicht isoliert oder Logiksignal, voller Stromfluss
Signalpegel1-Signal: 15 ... 30 V DC (Strom begrenzt auf 3 mA) oder Kontakt geschlossen (intern 10 kΩ Pull-up)
0-Signal: 0 ... 5 V DC oder Kontakt offen
Verlustleistung1 W bei 24 V, 300 Ω Bürde (pro Kanal) für schleifengespeist
Einschaltstrom0,2 A , 15 ms schleifengespeist
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussSL2: 5a(+), 5b(-), 7a(+); 1a(+), 1b(-), 3b(+)
InnenwiderstandRica. 280 Ω
StromIe≤ 40 mA
SpannungUe≥ 11,2 V
StrombegrenzungImax55 mA
LeerlaufspannungUsca. 22,5 V
Lastnominal 0,1 ... 5 kΩ
Schaltfrequenzf- busgespeist: Filter OFF: max. 150 Hz, Filter ON: max. 15 Hz
- schleifengespeist: max. 10 Hz
Anzugs-/Abfallverzögerung- busgespeist: Filter OFF: 1 ms, Filter ON: 10 ms
- schleifengespeist: Einschalten 50 ms, Ausschalten 6 ms (Bürde 300 Ω)
AnschlussSL1: 6b
AusgangsartTransistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus)
Fehlerstrom4 mA taktend (20 ms ON, 200 ms OFF)
FehlerpegelLeitungskurzschlusserkennung bei < 25 Ω
Leitungsbrucherkennung bei > 100 kΩ typisch
Ausgang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 60 V
Ausgang/Versorgung, Eingänge und Sammelfehlersichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 140 g
Abmessungen18 x 114 x 130 mm (B x H x T)
Höhe114 mm
Breite18 mm
Tiefe130 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 3 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 10 ATEX 036
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
AusgangEx ia Ga, Ex ia Da, Ex ia Ma
SpannungUo26 V
StromIo93 mA
LeistungPo605 mW
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
ZertifikatPF 10 CERT 1729 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
CSA-Zulassung
Control Drawing366-005CS-12B (cCSAus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CES 10.0013
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.