Wählen Sie Ihr Land
HM-PF-USB-010031 Viator USB-HART-Schnittstelle
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- HART-konform für die Kommunikation mit allen HART-Feldgeräten und fehlerfreie Slave-Tests
- Bezieht Strom über den USB-Anschluss, keine externe Stromversorgung nötig, um das Modem zu betreiben
- Kompaktes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat sorgt für Zuverlässigkeit der Industrieklasse
- Kompatibel mit Windows® 7, 10 and 11
- Integriertes Anschlusskabel endet mit zwei Prüfklemmen und einem USB-Anschlusskabel
- Kompatibel mit USB 1.1
- Polaritätsunempfindliche Prüfklemmen
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN