Seleccione su país
HM-PF-USB-010031 Viator USB HART Interface
Ventajas clave de un vistazo
- HART compliant for communication with any HART field device and error-free slave testing
- Draws power from USB port, needs no external supply to power modem
- Compact, rugged polycarbonate housing for industrial-grade reliability
- Compatible with Windows® 7, 10 and 11
- Integrated connector cable terminates in 2 test clips and 1 USB connector cable
- USB 1.1 compliant
- Polarity insensitive test clips
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE