Wählen Sie Ihr Land

Global

42306A-05M-05P-RVI50/78 Kabeldose

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP67
  • Schirm an Steckverbinder aufgelegt
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten 42306A-05M-05P-RVI50/78

Kabeldose M16 gerade 6-polig, PVC-Kabel 5-adrig, geschirmt
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM16
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl6
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUB250 V
BetriebsstromIB5 A
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F)
Kabel, fest verlegt-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad1
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,8 Nm
WerkzeugmontageKreuzrändel
Steckzyklenmin. 500
SchirmungSchirm an Steckverbinder aufgelegt
SchutzartIP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser5,6 mm
Biegeradius≥ 35 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,38 mm2
AdernfarbeAder 1: grün
Ader 2: weiß
Ader 3: gelb
Ader 4: rot
Ader 5: schwarz
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 80 % Bedeckung
LängeL5 m
KabelkurzzeichenLi Y 5 x 0,38
Masse349 g
Steckverbinder
GriffkörperCuZn, vernickelt
KontaktoberflächeAg
Kabel
MantelPVC
AderisolationPVC