Seleccione su país

Visite el sitio web global

42306A-05M-05P-RVI50/78 Conector hembra

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP67
  • Blindaje conectado al conector
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de 42306A-05M-05P-RVI50/78

Juego de cables hembra con una terminación M16 recta, 6 pines, cable PVC de 5 hilos, apantallado
Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM16
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos6
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUB250 V
Corriente de trabajoIB5 A
Grado de protecciónEN 60529
Temperatura ambiente
Clavija-30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F)
Cable, instalación fija-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Cable flexible-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento1
Clavija
Par de apriete0,8 Nm
Instalación de la herramientamoleteado cruzado
Ciclos de contactomin. 500
Apantallamientoblindaje conectado a la conector
Grado de protecciónIP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento5,6 mm
Radio de flexión≥ 35 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos5
Sección transversal0,38 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: verde
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: amarillo
Núcleo 4: rojo
Núcleo 5: negro
BlindajeCobre trenzado, estañado, 80 % revestimiento
LongitudL5 m
Código de cableLi Y 5 x 0,38
Masa349 g
Clavija
PinzaCuZn, niquelado
Superficie de contactoAg
Cable
RevestimientoPVC
Aislamiento del hiloPVC