Wählen Sie Ihr Land
HiD2030 SMART-Transmitterspeisegerät
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
- 2-Draht-SMART-Transmitter oder Stromquellen
- Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
- Dualausgang 4 mA ... 20 mA oder 1 V ... 5 V
- Leitungsfehlerüberwachung
- Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten HiD2030
Signaltyp | Analogeingang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board |
Bemessungsstrom | Ir | 37 mA bei 24 V, 250 &mega; Last, 20 mA-Ausgang (pro Kanal) |
Verlustleistung | 800 mW bei 24 V, 250 &mega; Last, 20 mA-Ausgang (pro Kanal) |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | SL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-) | |
Eingangsstrom | 4 ... 20 mA , Strombegrenzung ca. 26 mA typ. | |
Eingangswiderstand | < 40 Ω , für Stromquelle | |
Welligkeit | 10 mV eff | |
Spannung | min. 15,5 V bei 20 mA | |
Kommunikation | Durchleitung des HART-Signals zum sicheren Bereich Die Anschlussklemmen 4, 7 und 5, 6 der Stromsenke leiten das HART-Signal nicht in den sicheren Bereich weiter. |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Last | 0 ... 650 Ω | |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA oder 1 ... 5 V (bei internem Widerstand 250 Ω, 0,1 %) | |
Welligkeit | 10 mV eff bei Last von 250 Ω | |
Ansprechzeit | 70 ms , 10 ... 90 % Schrittwechsel | |
Signalpegel | kein Fehler: 1 mA ... 23,5 mA Eingangsstrom Fehlererkennung: < 0,2 mA oder > 24 mA Eingangsstrom |
Anschluss | SL1: 6b | |
Ausgangsart | Transistor mit offenem Kollektor (gemeinsam für beide Kanäle) Fehlerbussignal, Sammelfehlermeldung |
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen | ||||
| |||||
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
Eingang/Ausgang | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Eingang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang/Ausgang | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Anzeigeelemente | LEDs | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Werkseinstellung | 4 ... 20 mA | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Masse | 140 g | ||||||||||
Abmessungen | 18 x 114 x 130 mm (B x H x T) | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf Termination Board | ||||||||||
Codierung | Pin 1 und 3 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CSANe 21 ATEX 2149 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Versorgung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
|
CSA-Zulassung | CoC 80072560 (cCSAus) | |||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.