Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiD2030 Amplificador Separador para transmisor SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Transmisores SMART de 2 hilos o fuentes de corriente
  • Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
  • Salida doble de 4 mA ... 20 mA o de 1 V ... 5 V
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

Datos técnicos de HiD2030

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Corriente de mediciónIr37 mA a 24 V, carga de 250 Ω, salida de 20 mA (por canal)
Pérdida de potencia800 mW a 24 V, carga de 250 Ω, salida de 20 mA (por canal)
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-)
Corriente de entrada4 ... 20 mA , límite de corriente aprox. 26 mA tip.
Resistencia de entrada< 40 Ω , para fuente de corriente
Rizado10 mV eff
Tensiónmín. 15,5 V a 20 mA
Comunicaciónpasante de señal HART a la zona segura
Los terminales 4, 7 y 5, 6 del disipador de corriente no pasan la señal HART a la zona segura.
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Carga0 ... 650 Ω
Señal de salida4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (con 250 Ω, 0,1 % de derivación interna)
Rizado10 mV eff en una carga de 250 Ω
Tiempo de respuesta70 ms , 10 ... 90 % de cambio de incremento
Nivel de la señalningún fallo: Corriente de entrada 1 mA ... 23,5 mA
detección de fallo: Corriente de entrada < 0,2 mA o > 24 mA
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (común a ambos canales)
señal de fallo del bus, mensaje de error colectivo
Desviacióna 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red
Temperatura≤ 2 µA/K
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Entrada/salidaaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/Salidaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuración de fábrica4 ... 20 mA
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F)
Grado de protecciónIP20
Masa140 g
Dimensiones18 x 114 x 130 mm (A x L x H)
Altura114 mm
Anchura18 mm
Profundidad130 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 3 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UECSANe 21 ATEX 2149 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia, Ex iaD
TensiónUo26 V
CorrienteIo93 mA
AlimentaciónPo605 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Aislamiento galvánico
Entrada/Entradaaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11:2007, valor de pico de tensión 60 V
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro de conformidad con IEC60079-11:2007, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro de conformidad con IEC60079-11:2007, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012
Autorización CSACoC 80072560 (cCSAus)
Control Diseño116-0486
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CSAE 21.0010X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.