IO-Link-Master


IO-Link-MasterVielseitig und zukunftssicher
Um den Aufgaben der Zukunft gewachsen zu sein, müssen Sensoren nicht einfach nur Prozessdaten an die Maschinensteuerung liefern, sondern auch mit unterschiedlichsten Empfängern kommunizieren und Sensordaten in übergeordnete Informationssysteme leiten bzw. von dort empfangen können. Die IO-Link-Master ermöglichen die effiziente und zuverlässige Kommunikation zwischen Leit- und Sensor-/ Aktuator-Ebene, da sie eine Gateway-Funktion zwischen Ethernet und IO-Link übernehmen. Sie sind optimiert für steuerungsbasierte Anwendungen.
Dank der IO-Link-Master der Serie ICE1* ist die durchgängige Diagnose und Parametrierung von der Steuerungsebene bis in die Sensorebene möglich. Ebenso reduzieren sich die Inbetriebnahmezeiten, vor allem in großen Serienanlagen, maßgeblich. Die IO-Link-Master ICE11 sind multiprotokollfähig und unterstützen PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link und MODBUS TCP. Damit fügen sie sich optimal in das Anforderungsprofil innovativer Maschinen- und Anlagenbauer ein.

IO-Link-Master mit OPC-UA-SchnittstelleDurchgängiger Informationsaustausch bis in die Cloud
Neben den ICE1*-Mastern für steuerungsbasierte Systeme stehen zwei Module für den Einsatz in cloudbasierten und hybriden Systemen zur Verfügung: Die IO-Link-Master der Serien ICE2 (EtherNet/IP) und ICE3 (PROFINET) unterstützen die führenden Übertragungsprotokolle EtherNet/IP, PROFINET und MODBUS TCP und bieten zusätzlich zum echtzeitfähigen Feldbusprotokoll eine OPC-UA-Schnittstelle.
Die offene Architektur von OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture) eröffnet eine herstellerübergreifende, plattformunabhängige und interoperable Zusammenarbeit von Maschinen in der Produktion sowie die Kommunikation von Maschinen zu computer- oder cloudbasierten Systemen – und das sowohl im geschlossenen Netzwerk als auch via Internet.
Beide IO-Link-Master verfügen über ein vollständig webbasiertes Konfigurationskonzept zur Konfiguration aller Modulparameter sowie aller angeschlossenen IO-Link-Geräte (Web-IODD-Handling). Somit kann auf zusätzliche Software oder eine übergeordnete speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) verzichtet werden. Bei einem Modultausch oder einer Erweiterung lassen sich sämtliche Moduleinstellungen als separate Datei abspeichern und mithilfe der Module-Cloning-Funktion auf ein neues Gerät übertragen.
Mithilfe von OPC UA wird ein durchgängiger Informationsaustausch über alle Ebenen hinweg gewährleistet, sodass sich Prozesse in Anlagen noch effizienter gestalten lassen.

Sensoren und Systeme mit IO-Link
Als international standardisierte, herstellerübergreifende Schnittstelle ist IO-Link ein wesentlicher Baustein der Sensorik®4.0-Lösungen von Pepperl+Fuchs. Erfahren Sie mehr über die intelligente Kommunikationstechnologie.
Entdecken Sie die intelligente Kommunikationstechnologie und erfahren Sie, wie Sie von reduzierten Betriebskosten und einem transparenten Datenaustausch bis hin zur Feldebene profitieren können.

Joining the IIoT RevolutionHochentwickelte Technologien und Lösungen für Industrie-4.0-Anwendungen
Das Industrial Internet of Things (IIoT) lebt von möglichst umfassenden Sensorinformationen aus der Feldebene. Als Spezialist und Pionier auf dem Gebiet der Fabrik- und Prozessautomation bietet Pepperl+Fuchs durchgängige Lösungen, um die wertvollen Informationen aus Ihren Maschinen und Anlagen nahtlos an verschiedenste Softwaresysteme zu übertragen.
Nutzen Sie das Potenzial von Zustands-, Positions- und Verfügbarkeitsdaten, optimieren Sie Ihre Prozesse und sparen Sie Ressourcen!

IIoT Starter KitVerbinden Sie Ihre Sensoren mit der Cloud und starten Sie die digitale Transformation Ihrer Anlage!
Mit dem IIoT-Starter-Kit und den benutzerfreundlichen IO-Link-Mastern von Pepperl+Fuchs werden die einfache Visualisierung und Analyse von Sensordaten zur Realität. Entdecken Sie die Vorteile von IO-Link und erleben Sie die nahtlose Integration von IO-Link-Sensordaten in Ihre Industrie-4.0-Anwendung.
Das Kit enthält unter anderem:
- Einen IO-Link-Master, (3) IO-Link-Sensoren, einen Ethernet-Switch, eine Stromversorgung, RFID-Transponder und alle notwendigen Kabel, um sofort zu beginnen
- Eine Schnellstartanleitung zum Anschluss des IO-Link-Masters und von IO-Link-Geräten
- Softwareschnittstellen für verschiedene Plattformen wie AWS, PTC oder AVEVA
Verbinden Sie Ihr Software-Dashboard über OPC UA oder MQTT zur einfachen Interpretation von Echtzeitdaten und starten Sie jetzt die digitale Transformation Ihrer Anlagen mit dem neuen IIoT-Starter-Kit von Pepperl+Fuchs!
- Chinese
- English
- German
- Japanese
- Spanish
Broschüren und Übersichten | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Brochure - Digital Twin Starter Kit | de | PDF | 1 MB | |
Produktinformation - Motorsteuermodule G20 Serie | de | PDF | 2 MB | |
Produktübersicht - IO-Link-Master mit OPC UA-Schnittstelle | de | PDF | 1 MB |
Anwendungsberichte | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Applikationsbericht - Durchgängige Kommunikation vom Sensor zur Cloud | de | PDF | 182 KB |
Weitere Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Product Information - G11 G16 IO-Link-Hubs | de | PDF | 592 KB | |
White Paper - IO-Link Systembescheibung - Technologie und Anwendung | de | PDF | 2 MB | |
Produktinformation - Sensoren und Systeme mit IO-Link | de | PDF | 5 MB | |
Installations-/Benutzeranweisungen für die Offline-Parametrierung von IO-Link-Sensoren | de | PDF | 2 MB | |
Produktinformation - Ethernet-IO-Module mit IO-Link-Master | de | PDF | 856 KB |