Seleccione su país

Visite el sitio web global

IO-Link Masters

Descripción general de los módulos de E/S Ethernet
Maestro IO-Link ICE1

Maestros IO-LinkVersátil y preparados para el futuro

Si los sensores tienen que gestionar las tareas del futuro, deben hacer más que simplemente entregar datos del proceso a la máquina de control. Los sensores deben ser capaces de comunicarse con todos los diferentes tipos de receptores, y enviar y recibir datos hacia y desde sistemas de información de alto nivel. Los maestros IO-Link facilitan una comunicación confiable y eficaz entre los niveles de gestión y de sensores/actuadores, ya que asumen una función de puerta de enlace entre Ethernet e IO-Link. Es posible que se conecten directamente hasta ocho dispositivos IO‑Link. Hay cuatro canales disponibles para los sensores y cuatro canales para los actuadores. El maestro IO-Link de la serie ICE1* permite el diagnóstico y la parametrización integrados desde el nivel de control hasta el nivel del sensor. Están optimizados para aplicaciones basadas en PLC.

Los tiempos de puesta en marcha también se reducen de forma significativa, principalmente en plantas de producción en serie a gran escala. Con su funcionalidad multiprotocolo, el maestro IO-Link de la serie ICE11 admite PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link y MODBUS TCP. Esto significa que el administrador del maestro IO-Link se puede incorporar perfectamente en el perfil de requisitos de los fabricantes innovadores de máquinas y plantas.

Maestro IO-Link con OPC UA

Maestros de IO-Link con interfaz OPC UAIntercambio de información sin problemas desde el campo hasta la nube

Además de los maestros de la serie ICE1 * para aplicaciones basadas en PLC, hay otros dos módulos disponibles para su uso en sistemas basados en la nube e híbridos: los maestros IO-Link de la serie ICE2 (Ethernet/IP)e ICE3 (PROFINET). Estos son compatibles con los protocolos líderes de la industria, incluidos Ethernet/IP, PROFINET y MODBUS TCP, y ofrecen una interfaz OPC UA además del protocolo de bus de campo en tiempo real.

La arquitectura abierta de OPC UA (Arquitectura unificada de comunicación de plataforma abierta) permite la colaboración entre distintos proveedores, plataformas independientes e interoperablesde máquinas en producción y hace posible la comunicación entre máquinas y sistemas informáticos o basados en la nube, tanto en redes cerradas como a través de Internet.

Ambos maestros IO-Link incluyen un concepto de configuración completamente basado en la Web para configurar todos los parámetros del módulo y todos los dispositivos IO-Link conectados (operación web de IODD). Por lo tanto, no se requiere un software adicional ni un controlador lógico programable (PLC, del inglés Programmable Logic Controller) de nivel superior. Con el reemplazo o la expansión de módulos, todos los ajustes de módulo se pueden guardar como un archivo separado y transferir a un nuevo dispositivo a través de la función de clonación de módulos. OPC UA garantiza un intercambio constante de información en todos los niveles para que los procesos en las plantas se puedan diseñar de manera aún más eficaz.

Imagen principal de IO-Link

Sensores y sistemas con IO-Link

IO-Link, la primera tecnología de E/S estandarizada internacionalmente, permite una comunicación bidireccional y uniforme entre el sistema de control y el nivel de sensor/actuador más bajo mediante un cable de tres núcleos sin protección estándar, tanto para sensores estándar como IO-Link inteligentes.

Descubra la tecnología de comunicación inteligente y aproveche las ventajas de la reducción de los costos de funcionamiento y el intercambio transparente de datos hasta el nivel de campo.

Ilustración clave de IIoT que muestra robots en la manipulación de materiales

Unión a la revolución de IIoTTecnologías y soluciones sofisticadas para aplicaciones de la Industria 4.0

La Internet Industrial de las Cosas (IIoT, del inglés Industrial Internet of Things) prospera con la información de sensores más completa posible desde el nivel de campo. Como especialista y pionera en el campo de la automatización de la fábrica y los procesos, Pepperl+Fuchs ofrece soluciones integrales para transferir sin problemas la información valiosa de sus máquinas y plantas a una amplia variedad de sistemas de software.

Utilice el potencial de los datos de condición, posición y disponibilidad, optimice sus procesos y ahorre recursos.

Kit de inicio de IIoT

Kit de inicio de IIoTConecte los sensores de planta de fábrica a la nube y comience la transformación digital de su planta.

Con el kit básico de IIoT y los maestros IO-Link fáciles de usar de Pepperl+Fuchs, la simple visualización y el análisis de los datos de sensores se vuelven realidad. Descubra las ventajas de IO-Link y experimente la integración perfecta de los datos de sensores IO-Link en su aplicación Industria 4.0.

El kit incluye, entre otras cosas, lo siguiente:

  • Un maestro IO-Link, (3) sensores IO-Link, un conmutador Ethernet, una fuente de alimentación, etiquetas RFID (del inglés Radio Frequency Identification, identificación por radiofrecuencia) y todo el cableado necesario para empezar.
  • Una guía de inicio rápido para conectar los dispositivos maestro IO-Link y IO-Link.
  • Conexión de software para varias plataformas, como AWS, PTC, AVEVA.

Conecte su panel de software a través de OPC UA o MQTT para una fácil interpretación de los datos en tiempo real e inicie la transformación digital de sus plantas ahora con el nuevo kit de inicio de IIoT de Pepperl+Fuchs.

Idioma
  • Chinese
  • English
  • German
  • Japanese
  • Spanish
Idioma
Bibliografía adicional
Idioma
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Descargar
Product Information - Sensors and Systems with IO-Link
es
PDF
5 MB