Wählen Sie Ihr Land

Global

PGV-Positioniermarkierungen

ein blaues Farbband, ein DataMatrix-Codeband, eine Metallcodeleiste und ein DataMatrix-Tag für das PGV-Ortungssystem

Das umfangreiche Portfolio an Positioniermarkierungen für die Positioniersysteme PGV und safePGV von Pepperl+Fuchs bietet Anwendern größtmögliche Flexibilität bei der Auswahl der passenden Variante. PGV und safePGV kombinieren die Verfolgung auf Farbbändern mit der Steuerung und Navigation über DataMatrix-Codes und sind damit die ideale Lösung für fahrerlose Transportsysteme (FTS). Die DataMatrix-Codes werden zu diesem Zweck auf Codebänder, Codeleisten und Tags gedruckt. Je nach Anforderung sind die Positioniermarkierungen in verschiedenen Materialien erhältlich. Die DataMatrix-Codeleisten aus Metall zum Beispiel sind besonders robust und auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet, während die Farb- und Codebänder einfach auf den Boden geklebt werden können.

Portfolio

ein blaues Farbband

Farbbänder für die Spurverfolgung mit dem PGV erhalten Sie von Pepperl+Fuchs in verschiedenen Farben und Längen. So können Sie die für Ihre Gegebenheiten und Anforderungen passende Farbe wählen. Bei passender Kombination von Untergrund und Farbe der Farbbänder sind Kontrastbänder dank der Unempfindlichkeit der Leseköpfe gegenüber Umwelteinflüssen nicht erforderlich. Die Montage der selbstklebenden Farbbänder erfolgt schnell und einfach.

ein Band mit aufgedruckten DataMatrix-Codes

Ergänzend zur Spurverfolgung auf einem Farbband ermöglichen die DataMatrix-Codebänder die exakte Positionierung von fahrerlosen Transportsystemen. Die PGV- und safePGV-Leseköpfe melden permanent die erfasste Position sowie die Geschwindigkeit und den Drehwinkel des FTS zurück, sodass stets eine sichere Warenbeförderung gewährleistet ist.

ein weißes Band mit aufgedruckten schwarzen DataMatrix-Steuercodes

Mithilfe von DataMatrix-Steuercodes lassen sich spezifische Steuervorgänge im Streckenverlauf des FTS einleiten. Dazu kleben Sie die Control-Codebänder ergänzend neben dem Farbband, dem DataMatrix-Codeband oder den Codeleisten auf.

ein weißes Band mit aufgedruckten mehrfarbigen DataMatrix-Codes

Für Safety-Anwendungen mit dem Positioniersystem safePGV erhalten Sie von Pepperl+Fuchs spezielle, mehrfarbige DataMatrix-Codebänder. Die DataMatrix-Codes sind hier bereits in sich redundant. In Verbindung mit der zweifarbigen Beleuchtung und dem vergrößerten Lesefenster des safePGV-Lesekopfs entsteht eine einzigartige Sicherheitslösung zur sicheren Absolutpositionierung von FTS.

eine Metallcodeleiste mit aufgedruckten schwarzen DataMatrix-Codes

Für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen bietet Ihnen Pepperl+Fuchs neben den DataMatrix-Codebändern auch DataMatrix-Codeleisten an. Sie sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt und daher besonders robust. Je nach Anwendungsfall können Anwender die Metall-Codeleisten direkt auf dem Boden verkleben oder in spezielle Trägerprofilschienen einkleben. Letztere erhalten Sie ebenfalls von Pepperl+Fuchs.

eine Metallcodeleiste mit aufgedruckten mehrfarbigen DataMatrix-Codes

Die robusten DataMatrix-Codeleisten erhalten Sie auch für Safety-Anwendungen mit dem safePGV. Somit bietet Ihnen das System ein äußerst robustes, sicheres Positioniersystem für fahrerlose Transportsysteme. Je nach Anwendungsfall können Anwender die Metall-Codeleisten direkt auf dem Boden verkleben oder in spezielle Trägerprofilschienen einkleben. Letztere erhalten Sie ebenfalls von Pepperl+Fuchs.

ein weißer quadratischer Tag mit mehreren aufgedruckten schwarzen DataMatrix-Codes

DataMatrix-Tags erlauben Ihnen die Positionierung von fahrerlosen Transportsystemen sowie die Identifikation von Lasten und Lastenträgern. Zur Positionierung werden die Tags in einem festen Raster auf dem Boden verklebt. Die PGV-Leseköpfe melden bei Überfahrt die Tag-Nummer sowie die relative Position und den Drehwinkel zum Tag-Zentrum zurück. Für die Identifikation von Lasten befinden sich die Tags seitlich oder unten an der Last bzw. dem Lastenträger. Der PGV-Lesekopf liest die Tag-Nummer zur Identifikation aus und gibt zudem die Möglichkeit der Feinpositionierung des FTS relativ zu der Last. Die Tags erhalten sie wahlweise aus Kunststoff oder aus Metall, sodass Sie je nach Anforderung und Umgebungsbedingung das geeignete Material wählen können.

Von hochflexibel bis ultrarobust

Ein PGV-Lesekopf, der auf ein Codeband aufgedruckte DataMatrix-Codes liest

Exakte Positionierung und Spurverfolgung auch über DataMatrix-Codeband

ein PGV-Lesekopf, der ein blaues Farbband auf dem Boden erkennt

Zuverlässige Verfolgung verschiedener Bandbreiten von 10 bis 40 mm

einen PGV-Lesekopf zum Lesen von DataMatrix-Codes auf einem DataMatrix-Code-Tag

Rasternavigation auf bis zu 100.000.000 DataMatrix-Tags

ein PGV-Lesekopf, der ein beschädigtes blaues Farbband verfolgt

Nahtlose Verfolgung beschädigter oder verschmutzter Spurbänder und DataMatrix-Codebänder

ein PGV-Lesekopf zum Lesen von DataMatrix-Codes auf einer Metallcodeleiste

Robuste DataMatrix-Codeleisten und -Tagplatten aus Metall

ein PGV-Lesekopf, der ein blaues Farbband auf einer reflektierenden Oberfläche verfolgt

Zuverlässige Spurführung auch bei stark reflektierenden Untergründen

Do you need a replacement for your Data Matrix code tape or Data Matrix code bars at short notice? Our code tape generator provides immediate help and bridges the time until you receive a new code tape or code bar from us.

Navigation von fahrerlosen Transportfahrzeugen

Es gibt verschiedene Systeme, die dafür sorgen, dass sich fahrerlose Transportfahrzeuge (FTS) in ihrer Umgebung zurechtfinden. Aufgrund der Vielzahl von Positioniermarkierungen ist das Positioniersystem PGV sehr flexibel. Erfahren Sie im Video mehr über die Vorteile der Kombination von Farbbändern und Data-Matrix-Codebändern für die zuverlässige Navigation von AGVs.