Wählen Sie Ihr Land
DIS.P.025.3PN.GR Lasttrennschalter Ex e 25 A 4-polig, GFP-Gehäuse
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Lasttrennschalter, 2 Positionen, linke Stellung AUS - 4x Schließer
- Beschriftung '0 - I'
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
- Unterseite Kabelverschraubungen Polyamid, 2x M25 1x M20
- Ex-db eb und Ex-tb-zertifiziert
- Abschließbarer Schalter
- Gehäuseschutzart: IP 65
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN