Wählen Sie Ihr Land

Global

GR.TFO.18.36.10.B-S0001 LWL-Spleißkästen aus glasfaserverstärktem Polyester

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sicherer Schutz von Lichtwellenleiter-Spleißverbindungen in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-op-pr- und Ex-tb-zertifiziert
  • Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
  • 179 mm x 359 mm x 104 mm
  • Modernes Design mit hoher Schlagfestigkeit
  • Geringer Installationsaufwand durch leicht zugängliche Befestigungspunkte
  • Einfaches Abnehmen des Deckels ohne Beschädigung durch mehrere Öffnungspunkte
  • Linke Seite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M20; rechte Seite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M20

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten GR.TFO.18.36.10.B-S0001

Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM6-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Anzahl4
Anzugsdrehmoment3,5 Nm
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP66
KabeleingangDurchgangsbohrungen
Leitungseinführungen Seite C
M20 Anzahl1
M20 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M20 TypCG.PEDS1.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
Leitungseinführungen Seite D
M20 Anzahl1
M20 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M20 TypCG.PEDS1.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Erdungsplatte2 mm Messing optional
Masseca. 2,5 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)179 mm
Außenmaß (B)359 mm
Außenmaß (C)104 mm
Innenmaß (D)156 mm
Innenmaß (E)336 mm
Innenmaß (F)81,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)156 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)306 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)7 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)18 mm
Befestigung4 Schrauben
Erdungstandardmäßig keine
optional interner/externer M6- oder M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
optional interner/externer M6- oder M8-Edelstahl-Erdungsbolzen
Lichtwellenleiter-Spleißkassette
Anzahl1
Abmessungen142 mm x 92 mm x 8 mm
Spleißanzahl pro Kassette12
SpleißtypSchmelzverbindung mit 60 mm Heißschrumpfschutz
LWL-Spleißschutzhalter pro Kassette2 für Heißschrumpfschutz 60 mm, jeweils 6 Spleiße
LWL-Zugentlastung pro Kassette2 für jeweils 12 Adern mit 0,9 oder 1,1 mm Isolierung, abnehmbar
LWL-Kabel min. Biegeradius35 mm
LWL-Kabel Frequenzbereich10 ... 10000 MHz
NormenDIN 47662 und Telekom-Standards
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 17 ATEX 3255X
BASEEFA 14 ATEX 0368U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex op pr IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T5/T95 °C @ Ta +55 °C
IECEx-ZulassungIECEx CML 17.0144X
IECEx BAS 14.0169U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 3896X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales Zubehörinterne/externe M6- oder M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
interne/externe M6- oder M8-Edelstahl-Erdungsbolzen