Wählen Sie Ihr Land

Global

RL80-54/25/31/115 Reflexionslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter und Vordergrundausblendung zur Unterdrückung spiegelnder Objekte
  • Relaisausgang
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten RL80-54/25/31/115

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
BetriebsreichweiteREF-H88x25 0 ... 6 m
REF-H88x50 0 ... 12 m
ReflektorabstandREF-H88x25 2,6 ... 10 m
REF-H88x50 2,5 ... 15,5 m
GrenzreichweiteREF-H88x25 10 m
REF-H88x50 15,5 m
ReferenzobjektREF-H88x25
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 640 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 200 mm im Abstand von 6 m
Öffnungswinkel3 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 10000 Lux
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED gelb
BetriebsspannungUB12 ... 24 V AC/DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
Bereitschaftsverzugtv< 300 ms
Schaltungsarthellschaltend
SignalausgangRelais, 1 Wechsler Relais angezogen: Lichtstrahl nicht unterbrochen
Schaltspannungmax. 50 V AC ; 60 V DC
Schaltstrommax. 1 A
Schaltleistung max: 30 W ; 60 VA
AnsprechzeitLichtstrahl frei zu Lichtstrahl unterbrochen: 10 ms
Lichtstrahl unterbrochen zu Lichtstrahl frei: 80 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP65
AnschlussPVC-Kabel, 2 m
Material
GehäusePolycarbonat
LichtaustrittPMMA
Masseca. 155 g
Abmessungen
Höhe87 mm
Breite25 mm
Tiefe28 mm