Wählen Sie Ihr Land
HiD2872 Ventilsteuerbaustein
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist)
- Ausgang 40 mA bei 12 V DC, Strombegrenzung 55 mA
- Kontakt- oder Logikeingang
- Entity-Parameter Io/Isc = 110 mA
- Leitungsfehlerüberwachung
- Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 (busgespeist)
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508 (schleifengespeist)
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.