Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A AS-Interface-Pneumatikmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • AS-Interface-Zertifikat
  • Schutzart IP67
  • Flach- oder Rundkabel-Anschluss (über genormtes EMS-Unterteil, nicht im Lieferumfang)
  • Durchdringungstechnik bei Flachkabel
  • Eingänge für 2- und 3-Draht-Sensoren
  • Funktionsanzeige für Bus, Ein- und Ausgänge
  • Direkter Anschluss von Pneumatikzylindern
  • Edelstahlausführung, besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
  • Geführte Abluft

Mehr anzeigen

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A

Pneumatikmodul, 2 Eingänge und 2 pneumatische Ausgänge
Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
LED AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 2 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 2 LED gelb
BemessungsbetriebsspannungUe29,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 45 mA (ohne Sensoren)
Anzahl/Typ2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Strombelastbarkeit≤ 100 mA, kurzschlussfest
SchaltpunktAUS: ≤ 1,5 mA
EIN: ≥ 5 mA, ≥ 10 V
Anzahl/Typ2 pneumatische Ausgänge mit getrennten 3/2-Wege Ventilen
AbluftführungSteckverbinder
Druckluft2 ... 8 bar, gefilterte (5 µm), geölte oder ungeölte Druckluft
Luftdurchsatz400 l/min
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ProfilS-3.F
IO-Code3
ID-CodeF
ID1-CodeF
ID2-CodeF
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 - OUT3
D3 - OUT4
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussDurchdringungstechnik oder Klemmraum
Flachkabel oder Standardrundkabel
Eingänge: M12 x 1-Rundsteckverbinder
Ausgänge: Schlauchsteckverbinder (8 mm)
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe60 mm
Breite45 mm
Länge102 mm
BefestigungHutschiene oder Schraubmontage