Wählen Sie Ihr Land

Global

EPV-6000-** Druckwächter 6000er-Serie

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Maximale Gehäusegröße 12,7 m3 (450 Fuß3)
  • Ueberdruckentlueftungsventil mit Fluss und Druck ueberwachung am Ventil
  • Universelle Montage in jeder Ausrichtung
  • Die 6000er Kontrolleinheit kann bis zu 2 Entlueftungsventile unterstuetzen
  • Unterschiedliche Atmungsöffnungen für verschiedene Anwendungen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EPV-6000-**

Druckwächter Überdruckkapselungs-/Spülsystem Serie 6000
SerieSerie 6000
SystemType X Purge ; Ex pxb Purge
Anzahl der Volumenaustausche4 bis 19
Gefährliche UmgebungGas, Staub, Gas und Staub
Anschluss
LeistungEigensicher bis zur Steuerung Serie 6000
SignalBUS bis zur Steuerung Serie 6000
AnschlussM12-Stecker, 4-polig
LED-AnzeigeStromversorgung: grün
Druckwächter-Anzahl: Gelb (eingeschaltet) bei zweitem Druckwächter
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
SicherheitsdruckGas: 0,25" WS (6,4 mm WS) (0,625 mbar) (62 Pa)
Staub: 0,65" WS (16.5 mm WS) (1.6 mbar) (162 Pa)
Gas und Staub: 0,65" WS (16,5 mm WS) (1,6 mbar) ( 162 Pa)
Gehäusedruck25 mbar (0 bis 9,9 Zoll WS)
Max. Gehäusedruck62 mbar (25 Zoll WS)
DurchflussrateMaximale Durchflussratenmessung für Gehäusegröße (Gehäusevolumen:Durchflussrate):
< 20 ft3 (0,57 m3): 5, 12 SCFM (141, 340 l/min) oder dynamisch
20 ... 30 ft3 (0,57 ... 0,85 m3): 5, 12, 20 SCFM (141, 340, 565 l/min) oder dynamisch
> 30 ft3 (0,85 m3): 5, 12, 20, 30 SCFM (141, 340, 565, 850 l/min) oder dynamisch
Durchfluss- und DruckrateMit EPV-6000-xx-01, EPV-6000-xx-02
141 l/min bei 3,7 mbar (5 SCFM bei 1,5 Zoll WS)
340 l/min bei 5,0 mbar (12 SCFM bei 2,0 Zoll WS)
565 l/min bei 6,7 mbar (20 SCFM bei 2,7 Zoll WS)
850 l/min bei 10,2 mbar (30 SCFM bei 4.1 Zoll WS)
Mit EPV-6000-xx-03, EPV-6000-xx-04
141 l/min bei 5,2 mbar (5 SCFM bei 2,1 Zoll WS)
340 l/min bei 6,5 mbar (12 SCFM bei 2,6 Zoll WS)
565 l/min bei 10,2 mbar (20 SCFM bei 4,1 Zoll WS)
850 l/min bei 13,2 mbar (30 SCFM bei 5.3 Zoll WS)
Mit EPV-6000-xx-05, 06
141 l/min bei 4,1 mbar (5 SCFM bei 1,64 Zoll WS)
340 l/min bei 5,5 mbar (12 SCFM bei 2,20 Zoll WS)
565 l/min bei 14,9 mbar (20 SCFM bei 6,00 Zoll WS)
Durchflussrate für LeckkompensationAbhängig von der Gehäusedichtung.

EPV-6000-xx-01, EPV-6000-xx-02
10,0 l/min (0,35 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
28,0 l/min (1,0 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)

EPV-6000-xx-03, EPV-6000-xx-04
6,2 l/min (0,22 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
16,4 l/min (0,58 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)

EPV-6000-xx-05, EPV-6000-xx-06
Weniger als 1 l/min (0,035 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
Weniger als 1 l/min (0,035 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)
ÖffnungsdruckEPV-6000-xx-01, EPV-6000-xx-02: 2,0 mbar (0,8 Zoll WS)
EPV-6000-xx-03, EPV-6000-xx-04: 3,2 bis 3,5 mbar (1,3 bis 1,4 Zoll WS)
EPV-6000-xx-05, EPV-6000-xx-06: 3,5 bis 3,8 mbar (1,4 bis 1,5 Zoll WS)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 61000-6-2:2005
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 %, nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
MaterialEPV-6000-AA-.... Kappe: seefestes 5052 eloxiertes Aluminium, seefestes 6061T6 eloxiertes Aluminium
EPV-6000-SS-.... Kappe: 316L (UNS S31603) Edelstahl; Gehäuse: seefestes 6061T6 eloxiertes Aluminium
FunkensperreEdelstahl 304 (UNS S30400)
Montage- in jeder Gehäuselage
- nicht schwerkraftabhängig
- interne und externe Montage möglich
Masseca. 1,4 kg (3,1 lb)
Abmessungen127,5 x 146 x 82,5 mm (5,05 x 5,75 x 3,25 Zoll)
Höhe146 mm
Breite127,5 mm
Tiefe82,5 mm
BefestigungAussparungslochfür 1 1/2" NPT-Gewinde (Ø 50,8 mm [2"])
mit abgedichteter Mutter
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 15 ATEX 1622X
KennzeichnungII 2 G Ex ib [pxb Gb] IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib [pxb Db] IIIC T135 °C Db
-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-2:2014 , EN 60079-11:2012
UL-ZulassungcULus
Class I, Division 1, Gruppen A, B, C, D
IP66/Baumuster 4X
Class I, Zone 1, Gruppen IIC, T4
Class II, Division 1, Gruppen E, F, G
Class II, Zone 21, Gruppe IIIC T135 °C
-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C
Ex i eigensicher
IECEx-ZulassungEx ib [pxb Gb] IIC T4 Gb
Ex ib [pxb Db] IIIC T135 °C Db
-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C
IECEx UL 15.0147X
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.