Wählen Sie Ihr Land

Global

FLT-8-H-2800-500/120a Flächen-Lichttaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flächen-Lichttaster mit großer Tastweite zur Erfassung von Personen und Objekten
  • Version mit Hintergrundausblendung
  • Ignoriert Objekte außerhalb des ausgewählten Bereichs
  • Version mit Erfassungsfeld 500 mm x 500 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten FLT-8-H-2800-500/120a

Flächen-Lichttaster mit großer Tastweite zur Erfassung von Personen und Objekten
Tastfeld500 mm x 500 mm bei Tastweite 2000 mm
Tastbereich min.100 ... 1200 mm
Tastbereich max.100 ... 2800 mm
Lichtsender4 x IRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Lichtfleckabbildung43 mm x 43 mm bei 2000 mm
KennzeichnungCE
BetriebsartHintergrundausblendung
MTTFd470 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED rot
BedienelementeTastweiteneinsteller
BetriebsspannungUB15 ... 48 V DC
LeerlaufstromI0100 mA
LeistungsaufnahmeP02,5 W
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, offene Kollektoren
Schaltspannung48 V DC
Schaltstrom200 mA
Ansprechzeit100 ms
Abfallzeittoff200 ms
Normenkonformität
ProduktnormIEC 60947-5-2
StöraussendungEN 61000-6-3
NormenEN 61000-6-2 ohne EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Montagehöhemax. 2800 mm
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker, Binder Serie 581, 5-polig
Material
GehäuseMakrolon GV30 schwarz
LichtaustrittGlasscheibe rot
Masse320 g
Abmessungen
Höhe64 mm
Breite150 mm
Tiefe52 mm
Lieferumfang2 m Anschlusskabel