Wählen Sie Ihr Land

Global

LOC 01 HC W/ INDIV. MAJOR ID Bluetooth® Low Energy Beacon

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompatibel mit Bluetooth® Low Energy ab Version 4.0
  • 30 m Reichweite in Gebäuden, bis zu 200 m im Freien (Geolokation)
  • Möglichkeit zur Ferneinstellung wichtiger Betriebsparameter per Funk (SMART Meteoring und Anwendungen)
  • Offene Firmware zur Entwicklung individueller BLEProfile (TI CC2541)
  • UV-beständiges Gehäuse nach IP64 (auch im Außenbereich einsetzbar)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Bluetooth® interface
Symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LOC 01 HC W/ INDIV. MAJOR ID

Loc 01 HC, Robust/Industriell
Farbeschwarz
Batterietyp2x Saft, LS14500
3,6 V, 2600 mAh
AA / Mignon / R6
Li-SOCl2
Betriebsdauerca. 4 Jahre im Dauerbetrieb mit Werkseinstellung
SchnittstellentypBluetooth® Low Energy (ab 4.0)
Sendefrequenz1000 ms
Sendeleistungmax. 8 dBm
Reichweite30 m Reichweite in Gebäuden, max. 200 m im Freien
ProtokolliBeacon
(UUID, Major ID, Minor ID, RX Power)
CE-KonformitätCE0102
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 30 °C (-22 ... 86 °F)
SchutzartIP64
Masseca. 180 g (inklusive Batterien)
Abmessungen
B x H x T111 mm x 102 mm x 48 mm
HinweisDie Verwendung des Apple iBeacon-Badges bedeutet, dass ein Produkt vom Hersteller so konzipiert und zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsstandards entspricht. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards verantwortlich. Hinweis: Die Verwendung dieses Produkts mit einem iPod, iPhone oder iPad kann die drahtlose Leistung beeinträchtigen.
LieferumfangLoc 01 HC
Batterien
Dokumentation