Wählen Sie Ihr Land

Global

LOC-EX 01 W/ INDIV. MAJOR ID Bluetooth® Low Energy Beacon

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompatibel mit Bluetooth® Low Energy ab Version 4.0
  • 30 m Reichweite in Gebäuden, bis zu 200 m im Freien (Geolokation)
  • Möglichkeit zur Ferneinstellung wichtiger Betriebsparameter per Funk (SMART Meteoring und Anwendungen)
  • Offene Firmware zur Entwicklung individueller BLEProfile (TI CC2541)
  • UV-beständiges Gehäuse nach IP64 (auch im Außenbereich einsetzbar)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cCSAus
Bluetooth® interface
Symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LOC-EX 01 W/ INDIV. MAJOR ID

Loc-Ex® 01, DIV 1 und Zone 1/21
Farbeschwarz
Batterietyp2x Saft, LS14500
3,6 V, 2600 mAh
AA / Mignon / R6
Li-SOCl2
Betriebsdauerca. 4 Jahre (mit Werkseinstellung)
SchnittstellentypBluetooth® Low Energy (ab 4.0)
Sendefrequenz1000 ms
Sendeleistungmax. 8 dBm
Reichweite30 m Reichweite in Gebäuden, max. 200 m im Freien
ProtokolliBeacon
(UUID, Major ID, Minor ID, RX Power)
CE-KonformitätCE0102
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 30 °C (-22 ... 86 °F)
SchutzartIP64
Masseca. 180 g (inklusive Batterien)
Abmessungen
B x H x T111 mm x 102 mm x 48 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 16 ATEX 1 043 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T4 Gb IP64
[exsign] II 2D Ex ia IIIC T125°C Db IP64
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 16.0019X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T4 Gb IP64
Ex ia IIIC T125°C Db IP64
NEC/CEC-Zulassung
NEC/CEC-Zertifikat70105641
NEC/CEC-KennzeichnungClass I, II, III, Division 1 Groups A-G, T4
Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4 Gb
Ex ia IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, AEx ia IIIC T125°C Db IP64
Ex ia IIIC T125°C Db IP64
HinweisDie Verwendung des Apple iBeacon-Badges bedeutet, dass ein Produkt vom Hersteller so konzipiert und zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsstandards entspricht. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards verantwortlich. Hinweis: Die Verwendung dieses Produkts mit einem iPod, iPhone oder iPad kann die drahtlose Leistung beeinträchtigen.
LieferumfangLoc-Ex® 01
Batterien
Dokumentation