Wählen Sie Ihr Land

Global

EJB20A.U.P.HL-S0001 Gehäuse Ex d IIB mit geflanschter Abdeckung, Aluminium

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-db und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIB+H2
  • Gehäuseschutzart: IP 66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EJB20A.U.P.HL-S0001

Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max. für ATEX / IECEx
Betriebsstromempfohlen: 1600 A max.
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelabnehmbar , Bandseite links
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchraubenM16
Anzahl32
Anzugsdrehmoment65 Nm

Material Schraubenrostfreier Stahl
Streckspannungmin. 450 N/mm2 für ATEX / IECEx
Deckeldichtungkeine
Fett für ZünddurchschlagswegGreasil MS4 oder NEVER SEEZ, seewasserbeständig
SchutzartIP66


Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl50
M25 Anzahl43
M32 Anzahl38
M42 Anzahl28
M50 Anzahl21
M63 Anzahl16
M75 Anzahl8
M85 Anzahl6
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl50
M25 Anzahl43
M32 Anzahl38
M42 Anzahl28
M50 Anzahl21
M63 Anzahl16
M75 Anzahl8
M85 Anzahl6
Leitungseinführungen Seite C
M20 Anzahl80
M25 Anzahl70
M32 Anzahl54
M42 Anzahl43
M50 Anzahl32
M63 Anzahl23
M75 Anzahl10
M85 Anzahl9
Leitungseinführungen Seite D
M20 Anzahl80
M25 Anzahl70
M32 Anzahl54
M42 Anzahl43
M50 Anzahl32
M63 Anzahl23
M75 Anzahl10
M85 Anzahl9
Leitungseinführungen Gehäusedeckel
M12 Anzahl65
M20 Anzahl65
M32 Anzahl52
Leitungseinführungen Gehäuseboden
M20 Anzahl6
M25 Anzahl6
M32 Anzahl5
M42 Anzahl3
M50 Anzahl3
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
MontageplatteVerzinkter unlegierter Stahl
Masseca. 195 kg
AbmessungenWerte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Außenmaß (A)937 mm
Außenmaß (B)687 mm
Außenmaß (C)499 mm
Innenmaß (D)805 mm
Innenmaß (E)555 mm
Innenmaß (F)393 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)668 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)630 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)14 mm
Maximales Außenmaß (K)670 mm
Montageplatte, Dicke (MT)2 mm
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-60 ... 180 °C (-76 ... 356 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 9010U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIB+H2 Gb
Ex tb IIIC Db








Maximale Verlustleistung1616 W
maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C
Gehäuse ohne Sichtfenster
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0028U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1425U
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.