Wählen Sie Ihr Land

Global

EJB17A.U.P.HL-S0001 Gehäuse Ex d IIB mit geflanschter Abdeckung, Aluminium

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-db und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIB+H2
  • Gehäuseschutzart: IP 66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EJB17A.U.P.HL-S0001

Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max. für ATEX / IECEx
Betriebsstromempfohlen: 1600 A max.
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelabnehmbar , Bandseite links
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchraubenM10
Anzahl22
Anzugsdrehmoment30 Nm
Material Schraubenrostfreier Stahl
Streckspannungmin. 450 N/mm2 für ATEX / IECEx
Deckeldichtungkeine
Fett für ZünddurchschlagswegGreasil MS4 oder NEVER SEEZ, seewasserbeständig
SchutzartIP66


Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl32
M25 Anzahl28
M32 Anzahl25
M42 Anzahl15
M50 Anzahl13
M63 Anzahl8
M75 Anzahl6
M85 Anzahl5
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl32
M25 Anzahl28
M32 Anzahl25
M42 Anzahl15
M50 Anzahl13
M63 Anzahl8
M75 Anzahl6
M85 Anzahl5
Leitungseinführungen Seite C
M20 Anzahl50
M25 Anzahl45
M32 Anzahl38
M42 Anzahl20
M50 Anzahl18
M63 Anzahl14
M75 Anzahl8
M85 Anzahl5
Leitungseinführungen Seite D
M20 Anzahl50
M25 Anzahl45
M32 Anzahl38
M42 Anzahl20
M50 Anzahl18
M63 Anzahl14
M75 Anzahl8
M85 Anzahl5
Leitungseinführungen Gehäusedeckel
M12 Anzahl49
M20 Anzahl49
M32 Anzahl40
Leitungseinführungen Gehäuseboden
M20 Anzahl6
M25 Anzahl6
M32 Anzahl5
M42 Anzahl3
M50 Anzahl3
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
MontageplatteVerzinkter unlegierter Stahl
Masseca. 67 kg
AbmessungenWerte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Außenmaß (A)676 mm
Außenmaß (B)503 mm
Außenmaß (C)389 mm
Innenmaß (D)570 mm
Innenmaß (E)397 mm
Innenmaß (F)319 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)550 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)464 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)12 mm
Maximales Außenmaß (K)494 mm
Montageplatte, Dicke (MT)2 mm
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-60 ... 180 °C (-76 ... 356 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 9010U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIB+H2 Gb
Ex tb IIIC Db








Maximale Verlustleistung746 W
maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C
Gehäuse ohne Sichtfenster
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0028U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1425U
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.