Wählen Sie Ihr Land

Global

EJB10A.U.P.HL-S0001 Gehäuse Ex d IIB mit geflanschter Abdeckung, Aluminium

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-db und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIB+H2
  • Gehäuseschutzart: IP 66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EJB10A.U.P.HL-S0001

Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max. für ATEX / IECEx
Betriebsstromempfohlen: 1600 A max.
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelabnehmbar , Bandseite links
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchraubenM8
Anzahl16
Anzugsdrehmoment20 Nm

Material Schraubenrostfreier Stahl
Streckspannungmin. 450 N/mm2 für ATEX / IECEx
Deckeldichtungkeine
Fett für ZünddurchschlagswegGreasil MS4 oder NEVER SEEZ, seewasserbeständig
SchutzartIP66


Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl15
M25 Anzahl12
M32 Anzahl8
M42 Anzahl6
M50 Anzahl3
M63 Anzahl3
M75 Anzahl2
M85 Anzahl2
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl15
M25 Anzahl12
M32 Anzahl8
M42 Anzahl6
M50 Anzahl3
M63 Anzahl3
M75 Anzahl2
M85 Anzahl2
Leitungseinführungen Seite C
M20 Anzahl20
M25 Anzahl18
M32 Anzahl12
M42 Anzahl9
M50 Anzahl7
M63 Anzahl4
M75 Anzahl3
M85 Anzahl2
Leitungseinführungen Seite D
M20 Anzahl20
M25 Anzahl18
M32 Anzahl12
M42 Anzahl9
M50 Anzahl7
M63 Anzahl4
M75 Anzahl3
M85 Anzahl2
Leitungseinführungen Gehäusedeckel
M12 Anzahl30
M20 Anzahl30
M32 Anzahl20
Leitungseinführungen Gehäuseboden
M20 Anzahl4
M25 Anzahl4
M32 Anzahl3
M42 Anzahl1
M50 Anzahl1
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
MontageplatteVerzinkter unlegierter Stahl
Masseca. 25,1 kg
AbmessungenWerte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Außenmaß (A)468 mm
Außenmaß (B)358 mm
Außenmaß (C)215 mm
Innenmaß (D)370 mm
Innenmaß (E)260 mm
Innenmaß (F)165 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)345 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)320 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)10 mm
Maximales Außenmaß (K)350 mm
Montageplatte, Dicke (MT)2 mm
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-60 ... 180 °C (-76 ... 356 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 9010U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIB+H2 Gb
Ex tb IIIC Db








Maximale Verlustleistung305 W
maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C
Gehäuse ohne Sichtfenster
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0028U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1425U
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.