Wählen Sie Ihr Land

Global

EJB0.U.P.HL-S0001 Gehäuse Ex d IIB mit geflanschter Abdeckung, Aluminium

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-db und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIB+H2
  • Gehäuseschutzart: IP 66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EJB0.U.P.HL-S0001

Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max. für ATEX / IECEx
Betriebsstromempfohlen: 1600 A max.
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelabnehmbar , Bandseite links
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchraubenM6
Anzahl6
Anzugsdrehmoment15 Nm

Material Schraubenrostfreier Stahl
Streckspannungmin. 450 N/mm2 für ATEX / IECEx
Deckeldichtungkeine
Fett für ZünddurchschlagswegGreasil MS4 oder NEVER SEEZ, seewasserbeständig
SchutzartIP66


Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl4
M25 Anzahl3
M32 Anzahl1
M42 Anzahl1
M50 Anzahl1
M63 Anzahl1
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl4
M25 Anzahl3
M32 Anzahl1
M42 Anzahl1
M50 Anzahl1
M63 Anzahl1
Leitungseinführungen Seite C
M20 Anzahl5
M25 Anzahl4
M32 Anzahl3
M42 Anzahl2
M50 Anzahl2
M63 Anzahl1
Leitungseinführungen Seite D
M20 Anzahl5
M25 Anzahl4
M32 Anzahl3
M42 Anzahl2
M50 Anzahl2
M63 Anzahl1
Leitungseinführungen Gehäusedeckel
M12 Anzahl4
M20 Anzahl3
M32 Anzahl3
Leitungseinführungen Gehäuseboden
M20 Anzahl2
M25 Anzahl2
M32 Anzahl1
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
MontageplatteVerzinkter unlegierter Stahl
O-RingSilikon
Masseca. 3,8 kg
AbmessungenWerte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Außenmaß (A)200 mm
Außenmaß (B)136 mm
Außenmaß (C)150 mm
Innenmaß (D)140 mm
Innenmaß (E)75 mm
Innenmaß (F)103 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)133 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)108 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)8 mm
Maximales Außenmaß (K)128 mm
Montageplatte, Dicke (MT)2 mm
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-60 ... 180 °C (-76 ... 356 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 9010U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIB+H2 Gb
Ex tb IIIC Db








Maximale Verlustleistung51 W
maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C
Gehäuse ohne Sichtfenster
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0028U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1425U
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.