Wählen Sie Ihr Land

Global

5500-MAN-EX01-230VAC Ventilblock Serie 5500

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für Zone 2 und 22
  • ATEX- und IECEx-Zertifizierungen
  • Ventilblock kombiniert in einem Gehäuse das Magnetventil für die Spülung und das Nadelventil für die Druckhaltung
  • Geeignet für Stahl- oder Plastikschläuche
  • Montagezubehör, pneumatische Anschlüsse und Schläuche sind enthalten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 5500-MAN-EX01-230VAC

Betriebsartautomatische Spülung
Serie5500
SystemEx pzc Purge
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
Bemessungsleistung24 V DC: 2,6 W
120 V AC: 50–60 Hz, 0,029 A
230 V AC: 50–60 Hz, 0,014 A
(Spannungstoleranz: +/- 10 %)
Sicherungsnennstrom24 VDC: 315mA
120 VAC: 80mA
230 VAC: 50mA
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung1,7 bar (25 psi) zu 8,0 bar (115 psi)
DurchflussrateMagnetventile : Cv (Durchflusskoeffizient) = 1,4
Nadelventil : Cv (Durchflusskoeffizient) = 0,25
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) T5
AnschlussartPneumatik
Eingangsport: 3/8 Zoll-Schlauchklemmverschraubung
Ausgangsport: 3/8"-Schlauchklemmverschraubung

SchutzartTyp 7 & 9
Material
Gehäuse: eloxiertes Aluminium
3/8"-Klemmringverschraubungen: 316 Edelstahl
Druckports: 3/8" NPTF
Schottverschraubung: 316 Edelstahl
Befestigungsbolzen: 1/4 - 20, 316 Edelstahl
Flachdichtung: Typ 4X mit UL-Zulassung
Kabel3 m
Masse1250 g (2,8 lb)
Abmessungensiehe Abmessungszeichnung
EU-Baumusterprüfbescheinigung
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G Ex mb IIC T5 Gb
[exsign] II 2 D Ex mb tb IIIC T95C Db IP65
Schutz durch Vergusskapselung

PTB 03 ATEX 2018 X
IECEx-ZulassungEx-Hexagon II 2 G Ex mb IIC T5 Gb
[exsign] II 2 D Ex mb tb IIIC T95C Db IP65
Schutz durch Vergusskapselung
IECEx PTB 04.0002X