Wählen Sie Ihr Land
VIM82PP-S1V32-2BE-I422C28 Schwingungssensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Geeignet für SIL2/Pld-Anwendungen
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Schwinggeschwindigkeit in mm/s (rms) nach DIN ISO 10816/20816
- Eignung für den explosionsgefährdeten Bereich bis Zone 1/21 mit Zündschutzart druckfeste Kapselung




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten VIM82PP-S1V32-2BE-I422C28
Schwingungssensor mit Sicherheitsfunktion sowohl für analogen Stomausgang als auch für 2 Relaisausgänge mit einstellbaren Schaltschwellen |
Typ | Schwingungssensor | ||||
Messtechnologie | MEMS | ||||
Serie | Performance Plus Line | ||||
Messgröße | Schwinggeschwindigkeit | ||||
Messbereich | |||||
| |||||
Messgenauigkeit | ± 0,1 mm/s (Kalibrierpunkt: 90 % vom Messbereich; 159,2 Hz) Erfüllt die Toleranzanforderungen nach DIN ISO 2954 für Messbereich größer 8 mm/s. | ||||
Querempfindlichkeit | < 5 % der anteiligen Querbeschleunigung die exakt 90 ° zur Messachse wirkt | ||||
Frequenzbereich | 10 ... 1000 Hz | ||||
Mittelungszeit | für v-rms: 2 s |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Performance Level (PL) | PL d | |
Kategorie | Kat. 2 | |
MTTFd | 329 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | min. 90 % |
Statusanzeige | 6 LEDs für Betriebszustände | |
Bedienelemente | 4 Drehschalter und 1 Taster zur Parametrierung |
Absicherung | externe Sicherung erforderlich: 3 A , mittelträge , 30 V DC | |
Betriebsspannung | UB | 24 V DC + 7 % / - 10 % |
Stromaufnahme | max. 100 mA | |
Leistungsaufnahme | P0 | 2,6 W |
Bereitschaftsverzug | tv | 15 s (initial werden Selbsttestfunktionen durchgeführt, bevor sichere Messwerte am Ausgang zur Verfügung stehen) |
Überspannungsschutz | bis zu 2 kV |
Ausgangstyp | Relais | |
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 1 A |
Ausgangstyp | Relais | |
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 1 A |
Ausgangstyp | Analogausgang, Strom Ausgabe der Schwinggröße | |
Ausgangsstrom | 4 ... 20 mA | |
Lastwiderstand | ≤ 500 Ω |
Schutzart | DIN EN 60529, IP66, IP67 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 16,5 g, 10 ... 1000 Hz | |
Schwingungsbewertung | DIN ISO 10816/20816 | |
Funktionale Sicherheit | DIN EN IEC 61508 , SIL 2 EN ISO 13849 , PL d |
IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
ATEX-Zulassung | ||||||||
|
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Messkopftemperatur | -20 ... 125 °C (-4 ... 257 °F) direkt am Montagepunkt | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Anschlussart | Kabel | ||||||||||
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | ||||||||||
Schutzart | IP66 / IP67 nur im angeschlossenen Zustand und korrekt moniertem Gehäusedeckel | ||||||||||
Kabel | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | 880 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
|
Lieferumfang | 1 x Innensechskantschraube M8 x 20 1 x Federring M8 1 x Siegeletikett | |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller spezifiziertes Zubehör. |