Wählen Sie Ihr Land

Global

VIM82PU-S1G10-20E-I42WV19 Schwingungssensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für SIL2/Pld-Anwendungen
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Schwingbeschleunigung in g (rms) nach DIN ISO 10816/20816
  • 2 Relaisausgänge für Sicherheitsfunktionen mit einstellbaren Schaltschwellen, damit Überwachung eines Fensterbereiches möglich
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VIM82PU-S1G10-20E-I42WV19

Schwingungssensor mit Sicherheitsfunktion sowohl für analogen Stomausgang als auch für 2 Relaisausgänge mit einstellbaren Schaltschwellen
TypSchwingungssensor
MesstechnologieMEMS
SeriePure Line
MessgrößeSchwingbeschleunigung
Messbereich
Schwingbeschleunigunga-rms0 ... 10 g rms
Messgenauigkeit± 0,01 g (Kalibrierpunkt: 90 % vom Messbereich; 159,2 Hz)
Erfüllt die Toleranzanforderungen nach DIN ISO 2954
Querempfindlichkeit< 5 % der anteiligen Querbeschleunigung die exakt 90 ° zur Messachse wirkt
Frequenzbereich10 ... 1000 Hz
Mittelungszeitfür a-rms: 2 s
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 2
MTTFd329 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)min. 90 %
Statusanzeige6 LEDs für Betriebszustände
Bedienelemente4 Drehschalter und 1 Taster zur Parametrierung
Absicherungexterne Sicherung erforderlich: 3 A , mittelträge , 30 V DC
BetriebsspannungUB24 V DC + 7 % / - 10 %
Stromaufnahmemax. 100 mA
LeistungsaufnahmeP02,6 W
Bereitschaftsverzugtv15 s (initial werden Selbsttestfunktionen durchgeführt, bevor sichere Messwerte am Ausgang zur Verfügung stehen)
Überspannungsschutz bis zu 2 kV
AusgangstypRelais
SchaltfunktionSchließer (NO)
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 1 A
AusgangstypRelais
SchaltfunktionSchließer (NO)
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 1 A
AusgangstypAnalogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße
Ausgangsstrom4 ... 20 mA
Lastwiderstand≤ 500 Ω
SchutzartDIN EN 60529, IP66, IP67
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 16,5 g, 10 ... 1000 Hz
SchwingungsbewertungDIN ISO 10816/20816
Funktionale SicherheitDIN EN IEC 61508 , SIL 2
EN ISO 13849 , PL d
UL-Zulassung
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 60 °C (max. 140 °F)
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Messkopftemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) direkt am Montagepunkt
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
AnschlussartStecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP66 / IP67 nur im angeschlossenen Zustand und korrekt moniertem Gehäusedeckel
Stecker
GewindeM12
Polzahl8
Masseca. 500 g
Abmessungen
Höhe46 mm
Breite62 mm
Länge73,5 mm
Lieferumfang1 x Innensechskantschraube M8 x 20
1 x Federring M8
1 x Siegeletikett