Wählen Sie Ihr Land

Global

DIS.P.016.3P.1NO.GR Lasttrennschalter Ex e 16 A 4-polig, GFP-Gehäuse

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Lasttrennschalter, 2 Positionen, linke Stellung AUS - 3x Schließer
  • Beschriftung '0 - I'
  • Hilfskontakte - 1x Schließer
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
  • Unterseite Kabelverschraubungen Polyamid, 2x M25 1x M20
  • Ex-db eb und Ex-tb-zertifiziert
  • Abschließbarer Schalter
  • Gehäuseschutzart: IP 66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DIS.P.016.3P.1NO.GR

Betriebsspannung400 V max.
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit6 kV
Bemessungsfrequenz50/60 Hz
Kurzschlussstrombegrenzungempfohlen: 16 A, gG
Betriebsstrom16 A max.
Klemmenkapazität
Hauptklemmen-Kapazität2x 1,5 ... 2,5 mm2
Hauptklemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
Bemessungsisolationsspannung1800 V
FunktionLasttrennschalter
Farbeschwarz
Kontaktkonfiguration3x Schließer
Schalterkonfiguration2 Positionen, linke Stellung AUS
GebrauchskategorieAC3: 400 V AC - 16 A
AC23: 400 V AC - 16 A
AC12: 400 V AC - 16 A
AC15: 400 V AC - 10 A
DC13: 110 V DC - 1 A
Anzahl Pole3
Hilfskontakte1x Schließer nacheilend, beim Öffnen voreilend
Hilfskontakte GebrauchskategorieAC12: 400 V AC - 16 A DC13: 110 V DC - 1 A
Schalterfunktionverrastend - verrastend
Abschließbarin 'OFF'-Position
Beschriftung0 - I
GehäusereiheGR
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM6-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Anzahl4
Anzugsdrehmoment1,5 Nm
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP65
KabeleingangDurchgangsbohrungen in Gehäusekörper
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl1
M20 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M20 TypCG.PEDS1.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
M25 Anzahl2
M25 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M25 TypCG.PEDS1.M25.*
M25 Klemmbereich9 ... 17 mm
Festgelegte Fläche für LeitungseinführungStirnseite B
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Masse2,2 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)129 mm
Außenmaß (B)129 mm
Außenmaß (C)85 mm
Außenmaß mit Bedienelement (C1)136 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)96 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)114 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)5 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)13 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Kabelverschraubungen
Befestigung2 Schrauben
Erdung
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) @ T4
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db eb IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 2550X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.