Wählen Sie Ihr Land
K23-SSI/Rx/IU-C Messumformer
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Multifunktionsgerät mit Betriebsarten für Inkremental-Drehgeber, SSI-Absolutwert-Drehgeber oder Drehgeber mit Start-Stopp-Schnittstelle
- 16-Bit-Analogausgang, konfigurierbar für Spannungs- oder Strombetrieb
- USB-Schnittstelle und RS232-/RS485-Schnittstelle zum Konfigurieren und Auslesen
- Extrem kurze Wandlungszeiten
- Anwenderdefinierbare, nicht-lineare Kennline mit 24 Stützpunkten
- Hilfsspannungsausgang 5 VDC und 24 VDC für Drehgeber-Versorgung
- Zahlreiche Anbindungsmöglichkeiten über 6 Steuereingänge und 6 Steuerausgänge
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR