Seleccione su país
K23-SSI/Rx/IU-C Convertidor de medida
Ventajas clave de un vistazo
- Dispositivo multifunción con modos de funcionamiento para encoders incrementales, encoders absolutos SSI y encoders con interfaz de arranque/parada
- Salida analógica de 16 bits, configurable para operaciones de tensión o corriente
- Interfaz USB e interfaz RS232/RS485 para configuración y lectura
- Tiempos de conversión extremadamente cortos
- Curva característica no lineal y definible por el usuario con 24 puntos de interpolación
- Salida de tensión auxiliar de 5 V CC y 24 V CC para la alimentación del encoder
- Diversas opciones de conexión gracias a seis entradas de control y seis salidas de control
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR