Wählen Sie Ihr Land

Global

OPC120W-F200-R2-Ex Stationäres Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Explosiongeschützt für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Lesung von 1-D- und 2-D-Codes bei hohen Bewegungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 m/s bei 30 Lesungen/s
  • Große Schärfentiefe
  • Ausgabe Code-Qualitäts-Index
  • Logovergleich
  • Anwesenheitserkennung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OPC120W-F200-R2-Ex

Stationäres Lesegerät für Ex-Bereich
LichtartIntegrierter LED-Blitz (weiß)
SymbologienDataMatrix, Code 39, Code 128, Int 2 of 5, EAN13, Pharmacode
Leseabstand60 ... 160 mm Nominalabstand: 120 mm
LesefeldMinimales Lesefeld: 28 mm x 45 mm
Lesefeld bei Nennabstand: 44 mm x 70 mm
Maximales Lesefeld: 60 mm x 95 mm
Modulgrößeminimale Modulgröße: 0,3 mm
Auswertefrequenzbis 30 Hz
Objektgeschwindigkeitgetriggert max. 6 m/s
Data Matrix
Symbolgrößequadratisch bis 144 x 144 Module
rechteckig bis 16 x 48 Module
DatenformatASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , alle nach ISO 646
Orientierungomnidirektional
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Pixelanzahl752 x 480 Pixel
Graustufen256
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , programmgesteuert oder extern getriggert
MTTFd40,5 a
Gebrauchsdauer (TM)8 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Betriebsbereit
LED-Anzeigefür Gut/Schlecht-Lesung
BetriebsspannungUB24 V DC ± 15% , PELV
LeerlaufstromI0max. 250 mA
LeistungsaufnahmeP06 W
Schnittstellentypseriell , RS 232
Übertragungsratemax. 115,2 kBit/s
Kabellängemax. 30 m
SchnittstellentypEthernet
ProtokollTCP/IP
Übertragungsrate100 MBit/s
Kabellängemax. 30 m
Eingangsspannungextern anzulegen 24 V ± 15% PELV
Anzahl/TypTrigger
Eingangsstromca. 10 mA bei 24 V DC
Schaltschwellelow: < 10 V, high: > 15 V
Kabellängemax. 30 m
Anzahl/TypGOOD, BAD, Matchcode
SchaltungsartPNP
Schaltspannungextern anzulegen 24 V ± 15 % PELV
Schaltstrom100 mA je Ausgang
Kabellängemax. 30 m
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61326-1
StöraussendungEN 61000-6-4
SchutzartEN 60529
LaserklasseIEC 60825-1:2007
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0042X
ATEX-ZulassungINERIS 14 ATEX 0035X
Gerätetyp: GUBW1.D.OS-OPC120W-F200-R2
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
Umgebungstemperatur0 ... 37 °C (32 ... 98,6 °F)
AnschlussartAnschlussklemmen, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm2
Leiterquerschnitt0,13 ... 2,5 mm2
Kabelverschraubung3 ... 8,5 mm
Gehäusedeckelrunder Schraubdeckel
Befestigung DeckelFlammenweg-Gewinde
Deckeldichtungkeine, O-Ring für IP66/67
Fett für ZünddurchschlagswegIndustrie-Vaseline
SchutzartIP66 (IP66/IP67 mit O-Ring)
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Glastemperaturbeständiges Glas
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
Masseca. 7 kg
Abmessungen
Höhe279 mm
Breite202 mm
Tiefe134 mm
ErdungM6 externe Erdungspunkte