Seleccione su país

Visite el sitio web global

OPC120W-F200-R2-Ex Dispositivo de lectura fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra explosiones para su uso en Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22
  • Lee códigos 1D y 2D a altas velocidades de hasta 6 m/s a 30 lecturas/s
  • Gran profundidad del foco
  • Salida Índice de calidad de código
  • Comparación de logotipos
  • Detección de presencia

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OPC120W-F200-R2-Ex

Dispositivo de lectura fijo para zonas peligrosas
Tipo de luzLED integrado (blanco)
SimbologiasData Matrix, código 39, código 128, entrelaz. 2 de 5, EAN13, Pharmacode
Distancia de lectura60 ... 160 mm Distancia nominal: 120 mm
Campo de lecturaCampo de lectura mínimo: 28 mm x 45 mm
Campo de lectura a distancia nominal: 44 mm x 70 mm
Campo de lectura máximo: 60 mm x 95 mm
Tamaño de móduloTamaño mínimo del módulo: 0,3 mm
Frecuencia de evaluaciónhasta 30 Hz
Velocidad del objetoDisparado max. 6 m/s
Data Matrix
Tamaño de símbolocuadrada hasta módulos de 144 x 144
rectangular hasta módulos de 16 x 48
Formato de datosASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , todos según ISO 646
Orientaciónomnidirecctional
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Cantidad de pixels752 x 480 Pixel
Etapas de grises256
Imágensin retardo , ha disparado programación o externamente
MTTFd40,5 a
Duración de servicio (TM)8 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Listo para operar
Indicación LEDde pasa / no pasa de lectura
Tensión de trabajoUB24 V CC ± 15% , PELV
Corriente en vacíoI0máx. 250 mA
Consumo de potenciaP06 W
Tipo de Interfazserie , RS 232
Cuadencia de la transferenciamáx. 115,2 kBit/s
Longitud del cableMáx. 30 m
Tipo de InterfazEthernet
Protocolo lTCP/IP
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Longitud del cablemáx. 30 m
Tensión de entradacolocación externa 24 V ± 15% PELV
Cantidad/TipoTrigger
Corriente de entradaaprox. 10 mA a 24 V CC
Umbral de conmutaciónbajo: < 10 V, alto: > 15 V
Longitud del cablemáx. 30 m
Cantidad/TipoGOOD, BAD, Matchcode
Tipo de conmutaciónPNP
Tensión de conmutacióncolocación externa 24 V ± 15 % PELV
Corriente de conmutación100 mA por salida
Longitud del cablemáx. 30 m
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61326-1
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4
Grado de protecciónEN 60529
Clase de láserIEC 60825-1:2007
Autorización IECExIECEx INE 14.0042X
Homologación ATEXINERIS 14 ATEX 0035X
Tipo de dispositivo: GUBW1.D.OS-OPC120W-F200-R2
IdentificaciónEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
Temperatura ambiente0 ... 37 °C (32 ... 98,6 °F)
Tipo de conexiónBornes de conexión, sección máx. del conductor 2,5 mm2
Sección transversal del conductor0,13 ... 2,5 mm2
Roscado del cable3 ... 8,5 mm
Tapa de la carcasacubierta redonda roscada
Fijación de la cubiertarosca ignífuga
Junta de la cubiertano, junta tórica para IP66/67
Grasa ignífugavaselina
Grado de protecciónIP66 (IP66/67 con junta tórica)
Material
Carcasaaleación de aluminio
Vidriovidrio templado termorresistente
Acabadorevestimiento de epoxi RAL 7005 (gris)
Masaaprox. 7 kg
Dimensiones
Altura279 mm
Anchura202 mm
Profundidad134 mm
Toma a tierraPuntos de toma a tierra externos M6