Wählen Sie Ihr Land
PGV100AQ-F200A-B28-V1D Optischer Lesekopf - safePGV
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- SIL 3 (EN 61508)
- PROFINET-Schnittstelle
- Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849)
- PROFIsafe-Schnittstelle
- Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
- Verfahrweg bis 100 km
- Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei
- Ausgabe der Codequalität
- Verschmutzungserkennung
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR